- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Nem robban! Kapacitív IIoT-érzékelők a por ATEX-zónához
Nem robban! Kapacitív IIoT-érzékelők a por ATEX-zónához
- Töltésszint- és pozíciólekérdezés robbanásveszélyes környezetekben
- Költségtakarékos a kapcsolóerősítő nélküli használatnak köszönhetően
- Robusztus és ütésálló ház
- Egyszerű csatlakozás az egyenes vagy derékszögű M12-es dugaszoló csatlakozóval
Plusz teljesítmény az IO-Link révén
- Kényelmes paraméterezés és folyamatfelügyelet a távolból
Maximális védelem a biztonságos üzemhez
A kapacitív ATEX-érzékelők robusztus és ütésálló háza garantálja a biztonságos üzemet a poros ATEX-zónában (ATEX-zóna: 22). Így nincs szükség a drága kapcsolóerősítők beszerzésére. Kockázatmentesen elvégezhető a töltésszint- és pozíciólekérdezés, mivel hosszútávú üzem esetén sem kerül gyúlékony energia az érzékelőtől az ATEX-zónába.
Intelligens távdiagnosztika és -vezérlés
Az ifm érzékelői nem csak egyetlenek a piacon a szabványos M12 dugaszoló csatlakozóval, de egyúttal ezek az első IO-Link-képes érzékelők is. A paraméterezés így kényelmesen és biztonságosan elvégezhető a távolból, ami pl. magas tartályok vagy szűkös helyek esetén előnyös. További előnyt jelent a digitális folyamatérték-átvitel pl. a tartály szükség-specifikus feltöltéséhez. Ezen kívül pedig, mivel kompatibilis a korábbi változatokkal, biztosított az érzékelők egyszerű cseréje és az IO-Link nélküli alkalmazás is.
Mindentudó a pozíció- és folyamat-felügyelet terén
A kapacitív IO-Link ATEX érzékelőket speciálisan a robbanásveszélyes poros környezetekbe (ATEX-zóna: 22) tervezték. A nagy kapcsolási távolságú, jól ismert M30-érzékelők számos helyen kerülnek alkalmazásra a pozíció- és folyamat-felügyelet terén. A gabona érintésmentes érzékelése a malomban vagy a silóban, valamint a péksütemények, a fa és műanyag, vagy akár tészta pozíció-érzékelése is csak néhány példa a sok közül. Az érzékelők így valóban mindenre használhatók
Nagyobb rugalmasság az IO-Linknek köszönhetően
Az első alkalommal integrált IO-Link chipnek köszönhetően az érzékelők kifejtik teljes potenciáljukat. A folyamatértékek valós időben továbbíthatók, és az érzékelők kényelmesen beállíthatók a távolból a konkrét alkalmazáshoz.
Nincs többé túl sok érzékelő a raktárban
Mindegyik érzékelő beállítható PNP- vagy NPN-kapcsolóként és nyitóként vagy záróként, ami különösen túlfutás vagy üresjárat felügyeletnél a hasznos. Az integrált időfunkciók használhatók utánfutás megvalósítására felettelévő vezérlés nélkül is. Apotenciométerrel az érzékelők antivalens kapcsoló kimenete közvetlenül a készüléken vagy IO-Linken keresztül állítható be. A potenciométer akár ki is kapcsolható a külső behatások megelőzése érdekében.