Fém- és acélipar az átalakulásban: Fejlődés a technológia révén
A fémipar számos kulcsfontosságú ágazat gerincét képezi - az autóipartól kezdve a repülőgépiparon át a mikroelektronikai iparig és még sok más ágazatig. Ide tartozik a fémek, például a réz, az alumínium és a titán kitermelése, feldolgozása és finomítása. Ezen ágazaton belül az acélipar az acél és vasötvözetek - az építőipar, a közlekedés és az ipari gépészet kulcsfontosságú anyagai - előállítására és feldolgozására összpontosít.
Az acélipar folyamataiban a nemzetközi versenyképességhez elengedhetetlen a nagyon magas üzemi rendelkezésre állás és a következetes minőségbiztosítás . Az 1969-ben Essenben, a Ruhr-vidék szívében - a szén és az acél hazájában - alapított ifm electronic több mint 55 éves átfogó alkalmazási tapasztalattal rendelkezik, amelyet folyamatosan beépítünk termékekünk továbbfejlesztésébe. Acélipari ügyfeleink mostantól robosztus, ütés- és rezgésálló, magas környezeti hőmérsékleten működő eszközökkel rendelkeznek , amelyek ötéves garanciája önmagáért beszél.
Az ifm electronic emellett támogatja az acéliparban tevékenykedő ügyfeleit a digitálisan hálózatba kapcsolt gyártás irányába történő átalakulásban - olyan érzékelőkkel és szoftvermegoldásokkal, amelyek rögzítik a gépek és rendszerek adatait, és azonnali betekintést nyújtanak azok állapotába, hogy szükség esetén karbantartási munkálatokat vagy a gépelemek cseréjét kezdeményezhessék. Ezáltal az ifm az Ön technológiai partnere a hatékonyabb és fenntarthatóbb termelés felé vezető úton.
Megoldások acél- és fémgyártáshoz
Az ifm innovatív technológiákat kínál a gyártási folyamatok optimalizálásához:
Az anyagok helyzetének nyomon követése
Radar, Lézer és Infravörös érzékelők a vörösen izzó acél és más fémek biztonságos kezeléséhez.
Hőellenőrzés az acélfeldolgozásban
Hőmérsékletésáramlásérzékelőhűtőkemencékhez és hengerművekhez.
A hűtő-, hidraulikus és kenőfolyadékok ellenőrzése
nyomás,szintéshőmérséklet-érzékelőkohászati üzemek számára.
Előrejelző karbantartás és rendszerbiztonság
A rezgésfelügyeleti rendszereka fémfeldolgozó gépek hibáit korai szakaszban észlelik - a moneo IIoT platformmal hálózatba kapcsolva.
Tipikus alkalmazások
Legyen szó szélsőséges hőmérsékletről, nagy mechanikai terhelésről vagy összetett folyamatokról - a fém- és acélgyártás követelményei sokfélék. Gépalkalmazásaink megmutatják, hogy az ifm automatizálási megoldásai hogyan járulnak hozzá a hatékonyság növeléséhez, a folyamatok megbízhatóságához és a digitalizációhoz.
Siker a gyakorlatban
Az innovatív technológiák kibontakoztatják értéküket a mindennapi ipari életben. Tudja meg, hogyan érnek el fenntartható versenyelőnyöket az acél- és fémgyártó vállalatok az ifm megoldásaival.
Hatékony hűtőfolyadék-ellenőrzés
A GASER-csoport fémek felületkezelésére specializálódott. A vállalat a digitalizációs stratégiára összpontosít, hogy megfeleljen a nyomon követhetőség és a folyamatok nyomon követése iránti növekvő igényeknek, különösen az autóipar és a légi közlekedés piacán.
Hidraulika ellenőrzés alatt
A HINE az ifm digitális nyomás- és hőmérséklet-érzékelőit használja a hidraulikus rendszerek valós idejű felügyeletéhez. Ez javítja a megbízhatóságot, meghosszabbítja az élettartamot és költségmegtakarítást eredményez a nyomás, az áramlás és az olajminőség pontos szabályozásával.
A rendszer maximális rendelkezésre állása
Az érzékelő technológia alkalmazása a kritikus üzemi területek felügyeletére drasztikusan csökkentette a nem tervezett leállásokat egy amerikai acélműben, elkerülte a termeléskiesést, és öt év alatt több mint 2,5 millió USD-t takarított meg.
2150
tanácsadó
értékesítési mérnökök
145
Országok: A
termékek/szolgáltatások forgalmazása
97,6 %
Szállítási képesség a
ügyfél által kért időpontban
165 000
elégedett
ügyfelek világszerte