• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Hajóautomatizálás
  2. A ballasztvíz-rendszer felügyelete

A ballasztvíz-rendszer felügyelete

A ballasztvíz-rendszer elengedhetetlen a hajó biztonságos üzeméhez, és a hajó vízben elfoglalt helyzetének stabilizálására szolgál. A rendszer alapvetően ballasztvíz-tartályokból, szivattyúkból, elosztócsövekből, nyersvíz-bemenetekből, szűrőkből és egy vízkezelő rendszerből, valamint a készülékek működtetéséhez szükséges szelepekből, érzékelőkből és vezérlésekből áll. Az ifm érzékelői megbízható, folyamatos és alacsony karbantartási igényű üzemet biztosítanak.

A töltésszint-érzékelők megbízhatóan figyelik a ballaszttartályok határszintjeit, míg a nyomás- és áramlásérzékelők fontos adatokat szolgáltatnak a szivattyúk üzeméhez, és megvédik azokat a szárazfutástól.

A pneumatikus működtetésű szelepek, szerelvények és elzárószelepek a víz átfolyásának szabályozására szolgálnak a csővezetékekben. Az induktív kettős érzékelők a pneumatikus meghajtásoknál és a szelepsapkáknál a pozíciók megbízható visszajelzésére szolgálnak.

Ezek egy kapcsolóbütyökkel (az úgynevezett „koronggal”) együtt működnek, és érzékelik a „nyitva” és „zárva” szelepállásokat.

Megoldások

Szivattyúk szárazon futás elleni védelme

Az SM sorozat mágneses-induktív átfolyásérzékelői a ballasztvíz átfolyását felügyelik. A három folyamatváltozót, azaz az áramlási mennyiséget, a fogyasztási mennyiséget és a közeg hőmérsékletét rögzítik. A robusztus nemesacél készülékház és a magas védettség magas szintű biztonságot kínál még zord környezeti feltételek mellett is.

Az SA kompakt átfolyásérzékelő DNV-jóváhagyással és kijelzővel a folyamatadapterek széles választékának köszönhetően könnyen a csőhöz illeszthető. A szivattyú kritikus szárazon futási helyzetét a kijelző zöld/piros színváltása egyértelműen jelzi.

Az LMC típusú töltésszint-érzékelő DNV-jóváhagyással a befolyócső üresjáratának korai felismerésével védi a szivattyúkat a szárazfutás ellen.

Folyamatos helyzetvisszajelzés

Mindenütt, ahol a folyamattechnikában folyadékot, levegőt vagy gázokat alkalmaznak, szelepek végzik az adagolást és a vezérlést. Az IN sorozat induktív kettős érzékelői a pneumatikus meghajtásoknál és a szelepsapkáknál a nyita/zárva szelepállások megbízható visszajelzésére szolgálnak. Ezek egy kapcsolóbütyökkel (az úgynevezett „koronggal”) kombinálva kerülnek üzemeltetésre.

Ha folyamatos helyzetvisszajelzésre vagy egy harmadik kapcsolási pontra van szükség, akkor az MVQ intelligens szelepérzékelő a megfelelő alkalmazási megoldás. Ez lehetővé teszi a szelep állapotorientált karbantartását a lerakódások vagy a tömítés kopásának korai felismerésével.