- Hajóautomatizálás
- Daruk hidraulikus aggregátjainak felügyelete
Hidraulikus aggregátok felügyelete darukon
A nehéz terhek emelésére és a csuklós daruk és teleszkópos gémek működtetésére általában hidraulikus hajtórendszereket használnak. A hidraulikus aggregát a hidraulikus rendszer központi eleme, amely a hidraulikus hengerek működéséhez szükséges energiát szolgáltatja: a hidraulika legfontosabb hajtóelemei.
Az ifm érzékelők biztosítják a hidraulikus rendszer biztonságos, zavartalan és alacsony karbantartási igényű üzemeltetését.
A töltésszint-érzékelők a hidraulika-tartály töltési szintjének folyamatos lekérdezésére szolgálnak, és a megbízható túltöltés elleni védelemmel jelentősen hozzájárulnak a környezetvédelemhez.
A nyomásérzékelők figyelik a rendszernyomást. A hőmérséklet-érzékelők a hidraulikaolaj hőmérsékletét felügyelik.
Az IO-Link modulok összegyűjtik a hidraulikus aggregátnál levő érzékelők jeleit, és továbbítják azokat egy vezérlésbe. Ez csökkenti a kábelezési költségeket, mivel nincs szükség drága kábelkötegekre.
Megoldások
Nyomás, töltési szint és hőmérséklet ellenőrzés alatt
A DNV jóváhagyással rendelkező PT típusú nyomástávadók a szelepek vezérléséhez szükséges információt szolgáltatják a hidraulikus kör rendszernyomásáról. A TA típusú, DNV-jóváhagyással rendelkező hőmérséklet-transzmitterek mérik a hidraulikaolaj hőmérsékletét, és nagy pontosságot garantálnak a teljes hőmérséklet-mérési tartományban.
Az LMC típusú, DNV-jóváhagyással rendelkező töltésszint-érzékelő az alacsony töltési szint korai felismerésével védi a szivattyúkat a szárazfutás ellen.
Az olaj minőségének felügyelete
A szennyeződés és a vízkoncentráció az olaj minőségének mutatói, és lehetővé teszik a kezelő számára, hogy időben elvégezze az olajcserét a hidraulikus rendszer károsodásának és javítási költségeinek elkerülése érdekében.
Az LDP olajrészecske-érzékelő a hidraulikaolaj tisztasági fokát, ill. a hidraulika szennyezettségi szintjét figyeli.
A víz a hidraulikus folyadékokban és kenőanyagokban alapvetően nem kívánatos. A víz magas koncentrációja az üzemelést jelentősen befolyásolhatja vagy akár károkat is okozhat.
Az LDH olajnedvesség-érzékelő a hidraulikaolaj relatív páratartalmát méri.