• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

A hatékonyság és a minőség növelése a csomagolóiparban

A csomagolóipar világszerte az egyik legfontosabb ágazat, amely a hatékony ellátási láncok, a termékvédelem és a fenntarthatóság központi tényezője. A rugalmasság, a minőség és az erőforrás-hatékonyság iránti növekvő igények jellemzik a gyártási folyamatokat világszerte. Az ifm nagy teljesítményű szenzortechnológiával, vezérlési és automatizálási megoldásokkal támogatja a csomagolóanyag-gyártókat és a gépgyártókat a teljes értéklánc mentén - a különböző iparágakban.

Az ifm technológiák megbízható folyamatokat, magas rendszerkapacitást és a kritikus paraméterek pontos felügyeletétbiztosítják. Az intelligens hálózatépítés és az adatok elérhetősége révén átláthatóságot teremtünk egészen a gépek és folyamatok szintjéig. Ily módon az ifm megoldásai segítenek az ügyfeleknek csökkenteni az állásidőket, biztosítani a minőséget és hosszú távon erősíteni versenyképességüket.

Tipikus alkalmazások

A csomagolósor megbízható adatoktól függ - az érzékelőtől az informatikáig. Az IO-Link és az IIoT kapcsolat révén az ifm megoldások valós idejű átláthatóságot teremtenek a ciklus, a minőség és a rendszer állapotáról, és az intelligens optimalizálás alapját képezik. Legyen szó töltésről, csomagolásról vagy raklapozásról - az ifm megoldásai lehetővé teszik a pozíció, a térfogat és a töltési szint pontos érzékelését száraz és higiénikus területeken egyaránt.

ifm termékek a csomagolóipar számára

Ez nem automatizálás, amíg nem narancssárga.

Intelligens szenzortechnológia és digitális koncepciók a jövő termelési folyamataihoz. Tervezze meg automatizálását az ifm megoldásaival.

2140

tanácsadó
értékesítési mérnökök

140

Országok: A
termékek/szolgáltatások forgalmazása

Calendar

96,8 %

Szállítási képesség a
ügyfél által kért időpontban

169 000

elégedett
ügyfelek világszerte