• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

OEE - Overall Equipment Effectiveness

A gyártási termelékenység mérésének aranystandardja.

Az Overall Equipment Effectiveness (OEE), azaz a teljes berendezés hatékonysága információt ad egy berendezés értékteremtési képességéről. Ez a terület gyakran nagy optimalizálási lehetőségeket rejt magában, pl. a gyártóberendezések hatékonyságának optimalizálása és a leállási idők minimalizálása terén. Ennek a mutatónak a meghatározása összetett, egyedi folyamat, amelyet mindig az adott vállalatra szabottan kell meghatározni.

Mit tartalmaz az OEE?

Ennek során három tényezőt vesznek figyelembe: a rendelkezésre állás, a teljesítménytényező és a minőségi tényező. A cél az értékteremtés növelése és a pazarlás elkerülése. Ahhoz, hogy ezeket az értékeket tartalommal töltsük meg, kiterjedt adatelemzésre van szükség. Az adatok rögzítése és elemzése során gyakran speciális szoftverek kerülnek alkalmazásra.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Rendelkezésre állás Teljesítménytényező Minőségi tényező
  • Nem tervezett leállások (géphibák)
  • Tervezett leállások (karbantartás és szerszámcsere)
  • A 100%-os rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a folyamat a teljes tervezett gyártási idő alatt fut
  • Üresjárati leállások
  • Lassú termelési ciklusok
  • A 100%-os teljesítmény azt jelenti, hogy a folyamat maximális sebességgel fut
  • Termelési selejt
  • Indulási veszteségek (csökkentett hozam)
  • A 100%-os minőség azt jelenti, hogy minden legyártott darab használható

Hogyan számítják ki az OEE-t?

  • A tipikus gyártók 60-65%-os OEE-t érnek el.
  • A "World class manufacturer” kategóriát képviselő gyártók 85%-os OEE-t érnek el.
  • A 100%-os OEE-érték azt jelenti, hogy a folyamat a tervezett gyártási idő alatt mindig maximális sebességgel fut, és minden legyártott darab rendben van.

Hogyan növelhetem az OEE-t?

Rendelkezésre állás.
Kerülje el a nem tervezett leállásokat. Az IO-Link segítségével minden karbantartással kapcsolatos adat közvetlenül és digitálisan kerül át a rendszerből az IT-szintre. Az érzékelőtől a hálózati infrastruktúrán át a szoftverig minden szükséges komponenst egy kézből kínálunk Önnek a gépek állapotának hatékony felügyeletéhez.
Teljesítmény:
Az átláthatóság hatékonyságot teremt. Minél átfogóbban tartja szemmel berendezése értékeit, annál hatékonyabban tudja magas szinten tartani berendezéseinek teljesítményét, és tartósan magas minőségben és mennyiségben termelni. Precíz érzékelőkkel, az IO-Link átalakítási veszteségtől mentes digitális adatátvitelével és nagy teljesítményű szoftverrel kínálunk Önnek minden komponenst a rendszerrel való egyszerű párbeszédhez.
Minőség:
A célfolyamatoktól való legkisebb eltérés is az élelmiszer-előállítás minőségének romlásához vezethet – legrosszabb esetben az értékes nyersanyagok és előállított tételek költséges elvesztéséhez. Holisztikus megoldásokat kínálunk Önnek a termelési folyamat valamennyi kritikus értékének állandó, hosszú távú elemzéséhez. Így biztos lehet benne, hogy termékei mindig megfelelnek a magas minőségi követelményeknek.
Digitalizáció az érzékelőtől a felhőig:
Decentralizált információk központi feldolgozása. Olyan megoldásokat kínálunk Önnek, melyek lehetővé teszik a berendezések érzékelőadatainak összegyűjtését, előfeldolgozását, majd központi és együttműködő kiértékelés céljából felhőrendszerekbe való továbbítását – akár köztes vezérlők és PC-k nélkül, teljesen a vállalati hálózathoz való közvetlen csatlakozás nélkül. Biztosítsa élelmiszer-előállítását – intelligens figyelmeztetésekkel és átlátható adatokkal, amelyek bármikor és bárhol elérhetők.
Visszakövethetőség:
Az automatizálási megoldások az élelmiszerbiztonság garantálását is támogatják a logisztikai folyamatban. Az olyan nyersanyagok, mint a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék útja a betakarítástól a végfelhasználóig egyedi kódok segítségével nyomon követhető. Az átlátható ellátási láncok biztosítják a minőséget, és ezen kívül növelik a bizalmat az áruk iránt.