Kapcsolószekrény-felügyelet a moneo RTM segítségével
Állapotfelügyelet a műszaki alkatrészek védelme érdekében
A kapcsolószekrényben az elektromos és elektronikus alkatrészek védve vannak a por és a víz hatásai ellen, valamint az elektromágneses és mechanikai hatások ellen, amelyek károsodáshoz vagy meghibásodáshoz vezethetnek. Az alkatrészekből származó hulladékhő, valamint a helyből adódó hőmérséklet-ingadozás túlmelegedéshez és a kondenzáció miatt megnövekedett páratartalomhoz vezethet. Annak érdekében, hogy az ideális állapotot időben vissza lehessen állítani, a kapcsolószekrény folyamatos felügyelet alatt áll.
Az ifm-nél különböző fajtájú kapcsolószekrényeket használnak. Ebben az esetben két változatról van szó, egy aktív hűtéssel ellátott kapcsolószekrényről a beltérben és egy kapcsolószekrényről a kültérben (ez utóbbi tartalmazza a dolgozói jutalmazási rendszer kiértékelő elektronikáját, amely egy kerékpártárolóban található, és rögzíti a dolgozó által a munkahelyére megtett kerékpáros utak számát).
A kiindulási helyzet:
Az első esetben a hűtőegység meghibásodását csak véletlenül vagy túl későn észlelték, amikor az alkatrészek meghibásodtak, és a berendezés leállt.
A második esetben a kapcsolószekrényben lévő alkatrészek csak egy korlátozott hőmérséklet- és páratartalom-tartományra vannak jóváhagyva, és a biztonságos működés csak e paraméterek felügyeletével garantálható. A túl alacsony hőmérséklet és a túl magas relatív páratartalom veszélyezteti az elektronikát .
A projekt célja:
A kapcsolószekrényekben lévő alkatrészek hibátlan működésének biztosítása központi műszaki felügyelet alkalmazásával. Ebből a célból egy meghatározott személyi csoport teljesen automatikusan kell, hogy e-mailben értesítést kapjon, ha a hőmérséklet meghaladja a beállított határértéket, vagy az alá csökken. Ezen kívül a külső és a belső hőmérséklet közötti különbséget összehasonlító méréssel kell meghatározni. Mivel a kültéri hőmérséklet változása a beltéri hőmérsékletre is hatással van, és ez a meghatározott határértékekig nem jelent meghibásodást, ez az összehasonlító mérés a téves riasztások megelőzésére szolgál.
El kell kerülni a nem tervezett leállásokat, optimalizált hűtés mellett ki kell használni az energiatakarékossági lehetőségeket, és takarékoskodni kell az erőforrásokkal.
A megvalósítás:
A meglévő IT-struktúra miatt a moneo az ifm prover gmbh központi szerverén került telepítésre, és aktiválták a moneo RTM modult.
A kapcsolószekrény felügyeletére egy LDH292 típusú ifm IO-Link multiszenzor (hőmérséklet + relatív páratartalom) került beépítésre a belső térbe, egy pedig a külső hőmérséklet mérésére. Ily módon a környezeti hőmérséklet hatásait is figyelembe lehet venni. Mindkét érzékelő egy IoT IO-Link master (pl. AL1350 vagy AL1950) segítségével kerül csatlakoztatásra. Az adatok a központi moneo RTM-ből másodpercenként kerülnek lehívásra a master IoT portján keresztül.
Mivel az LDH292 a hőmérséklet mellett a relatív páratartalmat is kiadja folyamatértékként %-ban, ennek a változónak a felügyelete is megvalósítható.
A kapcsolószekrénybe beépített készülékek adatlapjai alapján a megfelelő határértékek erre az alkalmazásra vannak meghatározva. A legalacsonyabb környezeti hőmérsékletű készülék került riasztási határértékként meghatározásra:
- Kapcsolószekrény aktív hűtéssel
Hőmérséklet: 10...+50 °C
Relatív páratartalom: 20...60 %
- Kültéri kapcsolószekrény
Hőmérséklet: -10...+50 °C
Relatív páratartalom: 20...60 %
A siker:
Az intézkedések javították és biztosították a gépek rendelkezésre állását. Az immár védett alkatrészek hosszabb élettartammal rendelkeznek Az optimalizált hűtés és fűtés energiamegtakarítást eredményezett.
Összegzés:
A kitűzött célokat folyamatos nyomon követéssel és átláthatósággal sikerült elérni. A vezérlőpulton részletesen megtekinthetők a berendezésre vonatkozó információk. Az adatrögzítés további elemzést tesz lehetővé a további optimalizálás érdekében.
Ezen kívül az összegyűjtött adatok felhasználásával a megtakarítások és a fejlesztések idővel pontosabban meghatározhatók.
Vezérlőpult
A releváns érzékelőinformációk gyorsan és egyedileg megjeleníthetők a vezérlőpult funkcióval. Előkészített műszerekkel, például hőmérővel vagy vonaldiagrammal megjeleníthetők az aktuális folyamatértékek. A vezérlőpultba közvetlenül beilleszthetők szabványos formátumú grafikák (PNG, JPEG, GIF...), és a fontos részek címkékkel jelölhetők. A navigációs jelzések segítségével könnyen navigálhat a különböző vezérlőpultok között.
Kapcsolószekrény a belső térben:
- Aktuális külső hőmérséklet °C-ban
- Számított hőmérséklet-különbség °C-ban
- A kapcsolószekrény aktuális belső hőmérséklete °C-ban
Kapcsolószekrény az ifm prover kerékpártárolójában (BikeHouse)
- Aktuális külső hőmérséklet °C-ban
- A kerékpártároló jelenlegi állapota
- Szöveges címke a címkézéshez
- Navigációs objektum további vezérlőpultokra mutató hivatkozásként
Elemzés
Az elemzés lehetővé teszi a múltbeli adatok értékelését. Mindkét felhasználási esetben például az az érdekes, hogy a külső hőmérséklet/környezeti hőmérséklet milyen erősen befolyásolja a belső hőmérsékletet a kapcsolószekrényben.
- A kapcsolószekrény belső hőmérséklete
- Külső hőmérséklet
Ez az elemzés több napi hőmérséklet görbét mutat meg. Világosan látható, hogy a beltéri hőmérséklet erősen függ a kültéri hőmérséklettől.
Beállítások és szabályok / határértékek
Ezzel a funkcióval a moneo RTM-ben minden egyes folyamatértékhez egyedi határérték definiálható. Ezekben a felhasználási esetekben egy ablak kerül meghatározásra, amelyben a folyamatérték mozoghat. Az érték túllépése vagy el nem érése esetén riasztást generál a Hőmérséklet és Páratartalom folyamatértékekre vonatkozóan.
- Határértékek a páratartalom-ellenőrzéshez
- Határértékek a hőmérséklet-ellenőrzéshez
Ticket-feldolgozási szabályok kezelése
Ha egy folyamatérték túllépésre vagy el nem érésre kerül, akkor automatikusan ticket kerül generálásra. A ticket-feldolgozási szabályok segítségével meghatározhatók a további folyamatok, például azon személyek csoportja, akiket újabb riasztás esetén egy új ticket formájában értesíteni kell. Ebben a két felhasználási esetben a termelésért vagy az épületgépészeti szolgáltatásokért felelős személyek e-mailben kapnak értesítést arról, hogy a határérték megsértése következett be.
Számított értékek
A Számított értékek funkcióval a folyamatértékek tovább feldolgozhatók, és többek között egymáshoz viszonyíthatók. Ebben a két felhasználási esetben a funkciót a környezeti hőmérséklet és a kapcsolószekrény belső hőmérséklete közötti különbség kiszámítására használják.
Hőmérséklet-különbség [∆T]= környezeti hőmérséklet [T2] - kapcsolószekrény belső hőmérséklete [T1]
- Környezeti hőmérséklet [T2]
- Kapcsolószekrény belső hőmérséklete [T1]
- Funkciómodul: Kivonás
- Hőmérséklet-különbség [∆T]