Termékjellemzők
Fény típusa |
infravörös |
Elektromos kivitel |
PNP |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
24 DC |
Védelmi osztály |
III |
Polaritáscsere védelem |
igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] |
< 10 |
Fény típusa |
infravörös |
Hullámhossz [nm] |
950 |
Vevő
Áramfelvétel [mA] |
84 |
Kimenetek
Elektromos kivitel |
PNP |
OSSD kimenetek száma |
2 |
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] |
300; (24 V) |
Rövidzárlat-védelem |
igen |
Érzékelési tartomány
Védelmi terület magassága [mm] |
810 |
Fénysugarak száma |
3 |
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] |
0...4 |
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] |
3...12 |
Környezeti körülmények
Alkalmazás |
EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-30...55 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-30...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] |
95; (nincs páralecsapódás) |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
Ütésállóság |
|
Rezgésállóság |
|
Biztonsági besorolás
ESPE típus (IEC 61496-1) |
4 |
Megfelel a követelményeknek |
ISO 13849-1: 2015 kategória 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Élettartam TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
9E-09 |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
6420 |
Méretek [mm] |
985 x 50 x 55 |
Anyagok |
ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] |
985 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
adó |
1 x LED |
vevő |
10 x LED |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
rögzítőkonzol: 6 |
horonyanya: 6 |
|
Elektromos csatlakozás - adó
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - vevő
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; Maximális kábelhossz: 100 m; 1 mm²-es kábel keresztmetszetnél |