• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled
  2. Strojno svjetlo

Bijelo svjetlo i RGB u jednom svjetlu – za savršeno osvjetljenje i signalizaciju vaših procesa

ifm-ova strojna svjetla inovativno su rješenje za rasvjetu i signalizaciju u strojevima i sustavima. Pružaju ne samo jasnu naznaku kvarova, nego i učinkovitu rasvjetu koja udovoljava zahtjevima Direktive o ekološkom dizajnu. Različite varijante i mogućnosti pričvršćivanja čine ih fleksibilnim za upotrebu i vrijednim dodatkom svakom stroju.

Podrobno o strojnom svjetlu

Prednosti proizvoda

Odlična razina svjetla

Svjetlosni izlaz od 450 lumena na 250 milimetara.

Učinkovita rasvjeta
Svjetla udovoljavaju zahtjevima Direktive o ekološkom dizajnu, što osigurava energetski učinkovitu rasvjetu.

Fleksibilnost
Različite varijante i mogućnosti pričvršćivanja čine ih fleksibilnim i prilagodljivim različitim strojevima i sustavima.

Jasan prikaz pogrešaka
Pružaju jasnu signalizaciju kvarova u strojevima i sustavima.

Područja primjene

Izazovi
Učinkovita rasvjeta stroja i prikaz statusa, čak i u teško dostupnim područjima.

Prednosti strojnog svjetla

  • Vrlo robustan i ravan dizajn
    Strojna svjetla DV3010/11 otporna su na razne kemikalije, ulja i rashladne tekućine i zahvaljujući svom ravnom, robusnom dizajnu mogu se upotrebljavati u teško dostupnim prostorima za ugradnju.
  • Jasni prikazi statusa
    Mogu prikazati i cijeli RGB spektar boja, stoga se mogu upotrebljavati kao prikaz statusa stroja, što skraćuje vremena odziva kad je potrebno održavanje.
  • Ravnomjerno osvjetljenje
    Strojna svjetla pružaju ravnomjerno osvjetljenje bijelim svjetlom, što omogućuje jasan pregled koraka procesa.

Izazovi
Ergonomska rasvjeta radnog mjesta

Prednosti strojnog svjetla

  • Odlična razina svjetla u kompaktnoj veličini
    Strojna svjetla DV3010/11 pružaju izvrsnu razinu svjetla od 450 lumena s dužinom od samo 250 mm, što ih čini savršenim izborom za upotrebu na radnom mjestu.
  • Patentirano kućište
    Umetnuto kućište sprječava ispadanje dijelova, što povećava pouzdanost i sigurnost svjetala.
  • Visoki stupanj zaštite
    Zahvaljujući stupnju zaštite IP69, idealni su za upotrebu u prostorima s visokim higijenskim zahtjevima.

Upotreba


Strojno svjetlo pruža jasne vizualne signale koji omogućuju prepoznavanje statusa stroja na prvi pogled. Bijelo svjetlo označava rad bez kvarova, dok crveno svjetlo označava probleme i omogućuje brzu reakciju. To smanjuje vrijeme zastoja i povećava učinkovitost proizvodnje.

Najčešće postavljana pitanja

Proizvodi