• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Jedno osjetilno područje za sve metale

Induktivni senzori Kplus imaju jedno standardizirano osjetilno područje za sve vrste metala. Dok konvencionalni senzori znatno smanjuju osjetilno područje za različite metale, senzori Kplus čak imaju i konstantno osjetilno područje za otkrivanje aluminija. Imaju kompaktne dimenzije pa jedinice možete smjestiti i u uske prostore. Tehnologija senzora otporna na elektromagnetsko polje sprečava nepravilno prekapčanje.

Sve prednosti ukratko, na jednom mjestu

  • Konstantnost: standardizirano osjetilno područje od čelika do aluminija
  • Otpornost na buku: tehnologija senzora otporna na elektromagnetsko polje sprečava nepravilno prekapčanje
  • Ušteda prostora: mali dizajn, koji štedi prostor
  • Univerzalnost: široki temperaturni raspon, –40…85°C
  • Ne lijepi se: obloga protiv prskanja za primjene u zavarivanju
  • Brzina: visoke frekvencije prekapčanja za brze izmjene stanja prekapčanja
  • Zaštita: otpornost na prodor zahvaljujući visokom stupnju zaštite do IP68 / IP69K

Korisni u svim vrstama područja primjene

Osim toga, snažni modeli Kplus otporni su na elektromagnetska polja zahvaljujući novoj tehnologiji senzora. Rade iznimno pouzdano, čak i uz električne kočnice. Široki temperaturni raspon, od –40 do 85°C, omogućava univerzalnu upotrebu, a visoki stupanj zaštite IP 68 / 69K jamči stalnu pouzdanost. Otporna navlaka inačice od nehrđajućeg čelika pouzdana je za upotrebu s uljem i rashladnim sredstvom. Ukratko rečeno, tvornička automatizacija čeka ove nove induktivne senzore već neko vrijeme.

Korekcijski čimbenici
Materijal Standardni senzor Senzor Kplus
Čelik 1 1
nehrđajući čelik 0,7 1
mjed 0,5 1
aluminij 0,4 1
bakar 0,3 1

Izračun osjetilnog područja = korekcijski čimbenik * nazivno osjetilno područje