• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Tehnička podrška
  2. Usluga kalibracije
  3. Senzori vibracija

Kalibracija senzora vibracija

Calibration

Kalibracija ISO senzora vibracija

Usporedno mjerenje senzora vibracija provodi se usporedbom izmjerene vrijednosti pretvarača koji se kalibrira s pomoću vrijednosti standardnog mjerača ubrzanja.

Senzor koji treba kalibrirati i referencijski senzor montirani su na stol od pješčenjaka i postavljeni na sinusoidnu oscilaciju u definiranom frekvencijskom rasponu. Osim nulte točke, kalibracija se provodi u frekvencijskom rasponu između 20 Hz… 800 Hz s konstantnom brzinom vibracija od 10 mm/s na 11 mjernih točaka iz raspona jedne trećine oktave.

Kalibracija se izvodi putem analognog izlaza (struje) kao standard u tvorničkim postavkama.

Kalibracija senzora vibracija

Kalibracija senzora vibracija