- Novosti o proizvodima
- IO-Link
- izlazni modul IO-Link za sigurno i nereaktivno prebacivanje
izlazni modul IO-Link za sigurno i nereaktivno prebacivanje
Sigurno izvođenje decentraliziranih prebacivanja
S pomoću digitalnih izlaznih modula IO-Linka poduzeće ifm pruža pouzdano rješenje za decentralizirana prebacivanja u područjima primjene povezanim sa sigurnosti. Moduli se posebno razvijaju za područja primjene u kojima visoke struje treba prebaciti uz istodobno održavanje električne izolacije i zaštite od smetnji.
Dva samostalna kruga po modulu
Svaki modul ima 16 digitalnih izlaza koji se električki izoliraju u dvije grupe. Na taj se način pokretačima može ciljano upravljati u dvama neovisnim krugovima. Moguće je prebaciti do 4 A po priključku a ukupna struja po modulu može biti do 16 A.
Sigurno prebacivanje (isključivanje)
Novi su moduli posebni jer nema interakcije do razine d izvedbe (kategorije 3). Posebnim se dizajnom uklanja teoretska pogreška izlaza koji se napaja naponom iako se napon napajanja isključio.
Široki raspon primjena
Moduli se upotrebljavaju kad god visoke struje treba prebaciti a sigurnosne funkcije provesti kao što je primjerice slučaj u industrijskoj automatizaciji, automobilskoj, farmaceutskoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji.
Inačica stupnja IP69 zaštite dostupna je za upotrebu u higijenskim i mokrim područjima.
Modulima IO-Linka pruža se povoljan način zadovoljavanja zahtjeva Direktive o strojevima a da se ne ugrožavaju dostupnost i pouzdanost.