- Novosti o proizvodima
- IO-Link
- Masteri IO-Link kategorije PerformanceLine
Masteri IO-Link kategorije PerformanceLine
Decentralizirani podatkovni čvorovi sa sigurnom vezom
Masteri IO-Linka spremni za uporabu u polju kategorije PerformanceLine moćni su i decentralizirani elementi za komunikaciju među senzorima, pokretačima, upravljačima i razine IT.
Varijantom s integriranim poslužiteljem OPC UA omogućuje se standardizirana komunikacija izravno od mastera IO-Linka do razine IT kako bi se uklonila potreba za dodatnim pristupnikom. Podatci senzora i informacije o statusu mogu se izravno očitati i dodatno obrađivati neovisno o platformi.
Dostupno je do 16 ampera
Masteri IO-Link mogu se isporučiti s do 16 ampera s pomoću standardiziranih L-šifriranih konektora M12. Za svaki se priključak omogućuju maksimalno dva (2) ampera i to je dovoljno za upravljanje, primjerice, velikim solenoidnim ventilima ili drugim pokretačima s velikom potrošnjom energije. Integriranom lančanom funkcijom omogućuje se spajanje više mastera na jedan izvor napajanja kako bi se ožičenje dodatno olakšalo.
Nadzor energije
Moguće je postaviti ograničenje struje za svaki priključak. Nadalje, vrijednosti napona i struje mogu se izmjeriti na svakom priključku kako bi se jednostavno utvrdile energetske potrebe sustava i analizirale u sustavima ERP.