- Novosti o proizvodima
- Nadzor stanja
- VVB kao senzor vibracije na tri osi s IO-Linkom
VVB kao senzor vibracije na tri osi s IO-Linkom
Provjereni pokazatelji praćeni u 3 dimenzije
VVB30x kontinuirano otkriva vibracije na trima mjernima osima i upotrebljava ih za izračunavanje provjerenih pokazatelja za procjenu stanja stroja. To korisniku pruža informacije o zamoru (v-RMS), mehaničkom trenju (a-RMS), udarima (a-Peak) i istrošenosti ležaja (Crest). Površinska temperatura također se prenosi kao dodatni pokazatelj istrošenosti. U verziji nadzora osnovnog stanja senzor također analizira neuravnoteženost stroja i otkriva radne sate stroja na temelju razine vibracija. Verzija za praćenje stanja DataScience također ima integriranu funkciju analize ležaja BearingScout™.
Protok podataka prema upravljačkom sustavu i razini IT-a
Svi se podaci prenose istovremeno u upravljački sustav i na razinu IT-a putem IO-Linka, tako da korisnik ima sve relevantne pokazatelje za praćenje stanja na temelju IT-a, na primjer u platformi moneo IIoT.
Jednostavno postavljanje granične vrijednosti prema ISO 20816-3
Postavljanje graničnih vrijednosti vibracija također je jednostavno uz VVB30x: na temelju norme ISO 20816-3 može se odabrati kategorija stroja i granične vrijednosti definirane za to mogu se prenijeti na senzor pomoću naredbe sustava. Ako je granična vrijednost premašena, detaljna analiza pogreške lako je moguća zahvaljujući integriranoj memoriji prstena BLOB. Automatski se može osigurati do 12 sekundi neobrađenih podataka. Osim toga, senzor je opremljen internom poviješću vrijednosti karakteristike kojom se pruža pregled zadnjih devet dana.
Zahvaljujući senzoru VVB30x sveobuhvatna analiza vibracija i precizno praćenje stroja jednostavniji su nego ikad prije.