• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. IO-Link
  3. Repetitore IO-Linka

Repetitore IO-Linka

Serijsko priključivanje nekoliko repetitora moguće je i štedi novac – idealno za upotrebu u prehrambenoj industriji

  • Područje IO-Linka povećano do 100 m*
  • Moguće serijsko priključivanje senzora od najv. tri repetitora
  • Idealan za upotrebu u prehrambenoj industriji
  • Jednostavno spajanje zahvaljujući sustavu uključi i pokreni, nije potrebna konfiguracija
  • Proziran svim certificiranim masterima IO-Linka

Senzori IO-Linka na terenu
U mnogim instalacijama senzore treba ugraditi daleko od njihove priključne točke. Budući da IO-Link ima jamčeno područje od samo 20 m, mogu nastati veliki dodatni troškovi ako su potrebna veća područja. Upotrebom repetitora E30444 ta se udaljenost može povećati do 20 m po repetitoru*, čime se bitno smanjuju troškovi. U tu su svrhu repetitori IO-Linka jednostavno ugrađeni serijski u kabel, ovisno o području primjene i zahtijevanom području. Najveće područje* ovisi o vrsti prijenosa, poprečnom presjeku kabela i trenutačnoj potrošnji priključenog uređaja. Repetitor IO-Linka proziran je masterima i funkcionira neovisno o proizvođaču na svim certificiranim masterima IO-Linka. Rad sa SIO-om nije moguć s repetitorom IO-Linka. Podatci obrade odgađaju se za jedan ciklus, a aciklički podatci odgađaju se za dva ciklusa po repetitoru.

* Pojedinosti glede najvećeg područja, kompatibilnosti i potrebnih poprečnih presjeka kabela mogu se naći u radnim uputama ili podatkovnoj tablici repetitora.