• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. IO-Link
  3. Uređaj IO-Linka za prikupljanje i pretvorbu digitalnih signala

Uređaj IO-Linka za prikupljanje i pretvorbu digitalnih signala

Decentralizirani ulazni modul IO-Linka za terenske aplikacije – prvi put i za higijenska područja

  • Učinkovito spajanje binarnih senzora na IO-Link
  • Dodaje se do 20 digitalnih ulaza masteru IO-Linka
  • Za uporabu u industriji uz novu inačicu za higijenska područja
  • Visoki stupanj zaštite IP 68 / 69K
  • Filtri za digitalni ulaz obavljaju pred-obradu ulaznih signala

Decentralizirano prikupljanje digitalnih signala putem IO-Linka
Novi ulazni moduli IO-Linka za terenske primjene omogućuju jednostavno i ekonomično dodavanje do 20 digitalnih ulaza masterima IO-Linka. Aktivacija filtara za digitalni ulaz kao što su povrat odbijanja, rastezanje ili invertiranje omogućuje jednostavnu optimizaciju ulaznih signala.

Područja primjene
Modul je u ponudi u dvije inačice: Narančasti terenski modul iz serije rashladnih sredstava otporan je na ulja i rashladna sredstva i prikladan za opću primjenu u industriji. Sivi je modul idealan za područja primjene u higijeni i industriji hrane zahvaljujući materijalu kućišta. Ima visoki stupanj zaštite, IP 68 / IP 69K.

Terenski moduli s priključkom za IO-Link
Na ove se module može priključiti do 20 konvencionalnih senzora. IO-Link prenosi signale na bilo koji master IO-Linka / PLC putem jednog neobloženog kabela M12. Posebna je značajka modula pred-obrada ulaznih signala putem različitih filtara prije nego što ih prepuste poveznici IO-Link. U ponudi su sljedeći filtri: povrat odbijanja (suzbijanje signala buke), rastezanje (dulji signali), invertiranje. Time se omogućuje pouzdano otkrivanje signala minimalne duljine 1,5 ms. Decentraliziranim postavljanjem modula smanjuju se troškovi ožičenja, a složeno kabliranje postaje stvar prošlosti. Za razliku od sustava sabirnice, za IO-Link nisu potrebni konfiguracija ni adresiranje. Tako je ugradnja jednostavnija. Zatici 2 i 4 svake utičnice M12 konfigurirani su kao binarni ulazi. To znači da se dvojne senzore, normalno zatvorene ili normalno otvorene, može spojiti bez problema. Ulazi imaju potpunu zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.