• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. IO-Link
  3. Proširenje modula IO-Link mastera za 20 digitalnih ulaza

Proširenje modula IO-Link mastera za 20 digitalnih ulaza

Učinkovito spajanje binarnih senzora na IO-Link s varijantama za primjenu u industriji te po prvi put za higijenska područja

  • Učinkovito spajanje binarnih senzora na IO-Link
  • Dodaje se 20 digitalnih ulaza IO-Link masteru
  • Za uporabu u industriji uz novu varijantu za higijenska područja
  • Visoki stupanj zaštite IP 68 / 69K
  • Filtri za digitalni ulaz obavljaju pred-obradu ulaznih signala

Decentralizirano prikupljanje digitalnih signala putem IO-Linka
Novi ulazni moduli IO-Linka za primjene na terenu omogućuju jednostavno i ekonomično dodavanje 20 digitalnih ulaza glavnim uređajima IO-Linka.
Aktivacija filtara za digitalni ulaz kao što su povrat odbijanja, rastezanje ili invertiranje omogućuje jednostavnu optimizaciju ulaznih signala.

Terenski moduli s priključkom za IO-Link
Na ove se module može priključiti do 20 konvencionalnih senzora. IO-Link prenosi signale na bilo IO-Link master / PLC putem jednog neobloženog kabela M12.
Posebna je značajka modula pred-obrada ulaznih signala putem različitih filtera prije nego što ih prepuste IO-Linku.
U ponudi su sljedeći filteri:

  • povrat odbijanja (suzbijanje signala buke)
  • rastezanje (duži signali)
  • invertiranje

Time se omogućuje pouzdano otkrivanje signala minimalne dužine 1,5 ms. Decentraliziranim položajem modula smanjuju se troškovi ožičenja, a složeno kabliranje postaje stvar prošlosti.
Za razliku od sustava sabirnice, za IO-Link nisu potrebni konfiguracija ni adresiranje.
Tako je ugradnja jednostavnija. Zatici 2 i 4 svake utičnice M12 konfigurirani su kao binarni ulazi.
To znači da se dvojne senzore, normalno zatvorene ili normalno otvorene, može bez problema priključiti. Ulazi imaju potpunu zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.