• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Industrijska komunikacija
  3. Produženje mreža sučelja AS-i do 1000 m!

Produženje mreža sučelja AS-i do 1000 m!

Ponavljač s temperaturnim područjem od –25 do 70 °C za ugradnju u malim upravljačkim ormarićima; iznimno dug radni vijek

  • Povećano područje radne temperature od –25 do 70 °C
  • Integrirani pasivni završetak sabirnice
  • Pouzdana dugoročna učinkovitost u teškim uvjetima
  • Brzi prijenos podataka za sustav Zaštita na radu (Safety at Work)
  • Jasno vidljivi dijagnostički LED-ovi
  • Priključni terminali koji se priključuju utikačem

Rad
Ponavljači se rabe za sučelje AS-i radi omogućavanja produžavanja mrežnog kabela više od 100 m. Galvansko odvajanje mrežnih segmenata i neovisno napajanje naponom jamče stabilnost. 62 sudionika dobivaju jaču ukupnu struju i smanjuje se pad napona.

Značajke jedinice
Poboljšana učinkovitost sastavni je dio novog kućišta SmartLine. Dok je temperaturno područje konvencionalnih ponavljača obično između 0 i 55 °C, nova jedinica poduzeća ifm pouzdano radi u širokom pojasu od –25 do 70 °C. Poboljšano područje radne temperature čini novu jedinicu poduzeća ifm vodećem u svojoj klasi. Time se produžuje životni vijek i tako štedi vrijeme i novac. Još jedna nova značajka: integrirani pasivni završetak sabirnice.