• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Industrijska komunikacija
  3. Master IO-Linka za sustav ožičenja sučelja AS-i

Master IO-Linka za sustav ožičenja sučelja AS-i

Posebni materijali kućišta omogućavaju uporabu u područjima gdje se upotrebljava rashladno sredstvo / poslužuje hrana; sva četiri priključka IO-Linka imaju punu funkcionalnost V1.1

  • Idealna dopuna sustava ožičenja sučelja AS-i
  • Četiri priključka IO-Linka s punom funkcionalnošću V1.1
  • Integrirana memorija parametara olakšava zamjenjivanje senzora
  • Proširena dijagnostika za uređaje IO-Linka
  • Terenski modul s razredom zaštite IP 69K za prehrambenu industriju

Master IO-Linka za sustav ožičenja sučelja AS-i
Decentralizirani moduli mastera IO-Linka imaju ulogu pristupnika između inteligentnih senzora IO-Linka i sabirnice polja sučelja AS-i. Uz master IO-Linka s četiri priključka možete kombinirati prednosti sustava ožičenja sučelja AS-i sa standardiziranom komunikacijom IO-Linka. IO-Link pruža podrobnu dijagnostiku senzora ili pokretača i omogućava vam povećanje vremena neprekidnog rada. Integrirana memorija parametara mastera IO-Linka također omogućava jednostavno zamjenjivanje senzora tijekom noćnih smjena.

Robusni moduli sabirnice polja za zahtjevna područja primjene
Zahvaljujući svojim posebnim materijalima kućišta i visokom stupnju otpornosti na prodor (IP 67 ili IP 69K), mogu se rabiti s rashladnim sredstvima ili izravno u vlažnim područjima u prehrambenoj industriji. Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 spojnih kabela, trajno otporne na prodor.

Prednosti i pogodnosti za korisnike

  • Mogu se upotrebljavati kao glavni uređaji u prehrambenoj industriji
    Ovi se glavni uređaji sada mogu rabiti i u higijenskim područjima primjene zahvaljujući upotrijebljenim materijalima i inovativnom dizajnu kućišta.
  • Jednostavno spajanje senzora
    Senzori i pokretači spajaju se standardnim neoklopljenim spojnim kabelima M12. Moguće je spojiti do četiri senzora IO-Linka i opskrbiti ih strujom jačine do ukupno 2 x 550 mA. Uz pribor EVC693 ili EVF693 moguće je dodatno pomoćno napajanje za spajanje pokretača IO-Linka. Dužina kabela može biti do 20 m.
  • Pouzdani digitalni podatci
    Senzorski podatci prenose se digitalnim putem. Za razliku od analognih signala, kontaktna otpornost i elektromagnetske smetnje ne mogu ometati signale.
  • Jednostavno spajanje
    Ovisno o dužini obradnih podataka spojenih senzora IO-Linka, mogu se aktivirati dodatni virtualni sljedni sklopovi sučelja AS-i putem ID1. Time se omogućava jednostavan prijenos svih podataka senzora IO-Linka putem sučelja AS-i.