Otkrivanje svih vrsta metala identičnim osjetilnim rasponom
Induktivni senzori Kplus od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika s kompaktnim dimenzijama u M8
- Jedinstveno osjetilno područje za pouzdano otkrivanje svih metala
- Kompaktne dimenzije za uporabu u skučenim prostorima
- Osjetilna tehnologija otporna na elektromagnetsko polje za sprječavanje neispravnog prekapčanja
- Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika
- IP 65 / IP 69K za bolju pouzdanost
Stalni čimbenik ispravka
Induktivni senzori Kplus imaju isto osjetilno područje za sve vrste metala. Stoga su idealni za otkrivanje aluminija, npr. kada konvencionalni senzori imaju znatno smanjeno osjetilno područje. Nadalje, visoke frekvencije prekapčanja omogućavaju nadziranje predmeta koji se brzo kreću.
Svestrana uporaba
Otporna čahura od nehrđajućeg čelika idealna je i u područjima primjene gdje postoji stalni doticaj s uljima i rashladnim sredstvima. Široko temperaturno područje kao i visoki stupnjevi zaštite omogućavaju univerzalnu uporabu novih senzora. Senzori M8 Kplus od sada su u ponudi i u svim uobičajenim kabelskim inačicama.