• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Prednosti i tehnologija osjetnika vlažnosti zraka

Kako osigurati savršene vremenske uvjete za vaše postupke

  • Kako bi bilo da prije uključivanja elektroničkih regulatora provjerite da nema opasnosti od kratkog spoja zbog prekomjerne vlage?
  • Kako bi bilo da uvijek pazite na vremenske uvjete u okolini i tako pouzdano osigurate kvalitetu svog proizvoda?

Osjetnik vlažnosti zraka LDH29x kontinuirano prati klimatske uvjete okoline, štiteći tako vaš proces i elektroničke regulatore od prekomjerne vlažnosti i temperature.

Koristi IO-Linka

Što LDH29x nudi putem IO-Linka?

  • 2 vrijednosti postupka, vlažnost i temperatura, samo putem jedne žice
  • Pohranjivanje podataka o minimalnim i maksimalnim vrijednostima temperature i vlažnosti
  • Dijagnostički podaci, kao što su radni sati i ciklusi uključivanja
  • Histogram vlažnosti i temperature
  • Jednostavna zamjena osjetnika – parametri se postavljaju automatski kada se spoje na master sustava IO-Link

Tehnologija

Tako osjetnik određuje vlažnost zraka

  • Vlažnost se mjeri pomoću kapacitivnog mjernog elementa koji se sastoji od dvije elektrode (kondenzator) na koji se primjenjuje napon. Između dvije elektrode nalazi se dielektrični materijal koji može apsorbirati vlagu.
  • Stalna izmjena tvari između dielektričnog materijala i okolnog zraka osigurava ravnotežu između mjernog elementa i zraka koji se mjeri.
  • Ako se sadržaj vlage u vanjskom zraku promijeni, sadržaj vlage u dielektričnom materijalu se mijenja na isti način. To pak dovodi do promjene kapaciteta kondenzatora, što omogućuje određivanje trenutne razine vlažnosti.
Vrsta Mjerni raspon
vlažnost
Mjerni raspon
temperatura
Signal Preciznost

LDH290

0…100 %

–40…60°C

• Analogni mjerač vlažnosti 4 ... 20 mA
• Analogni mjerač temperature 4 ... 20 mA

• vlažnost 4%
• temperatura 1 ° C

LDH292

0…100 %

–40…80°C

• IO-Link

• vlažnost 3%
• temperatura 0,3 ° C