Područja primjene
Zaštita upravljačkih ormara i poslužitelja
Upravljački ormari u proizvodnji
Električna energija i vlaga moraju biti strogo odvojene jedna od druge - to se također odnosi na upravljačke ormare u automatiziranim proizvodnim sustavima. Međutim, osobito u postupcima koji se provode u higijenskim uvjetima, poput onih u prehrambenoj industriji, vlaga može ući u ormar zbog čestih procesa čišćenja. Mogući uzroci su PG navoji, zračni prorezi, neispravne brtve ili vrata koja nisu pravilno zatvorena. Ako vlaga u unutrašnjosti nije otkrivena, to može dovesti do korozije. Kućište u kojem je došlo do istjecanja vlage više ne može štititi ili nedovoljno štiti unutarnje elektroničke komponente od vanjskih utjecaja poput vode, prašine ili prljavštine. Također, elektronika se može znatno oštetiti ako je izložena koroziji i kondenzaciji, što dovodi do neplaniranog zastoja i povećanja troškova.
Pregrijavanje zbog neuklanjanja topline također može uzrokovati oštećenja i naknadne zastoje. Pomoću osjetnika vlažnosti zraka moguće je kontinuirano pratiti uvjete unutar upravljačkog ormara. Osoblje za održavanje može reagirati prije nego što povećana toplina ili vlaga dovedu do poremećaja u proizvodnji.
Osiguravanje performansi u poslužiteljskim sobama
U poslužiteljskim sobama nalazi se veliki broj moćnih elektroničkih sklopova. Visok računarski intenzitet stvara toplinu. Ako se ova toplina ne odvede ispravno, poslužitelj se može pregrijati. To bi moglo dovesti do smanjenja performansi. Međutim, najgori slučaj mogao bi biti trajno oštećenje elektronike - što bi dovelo do kvara poslužitelja. Mogući uzrok je prekomjerna vlaga. Stoga je ovu vrijednost potrebno pratiti i regulirati.
Osjetnik vlažnosti zraka prati vrijednosti temperature i vlažnosti u prostoriji poslužitelja. I osigurava nastavak pouzdane obrade svih dolaznih podataka.
Zaštita vanjskih strojeva i sustava
Vanjski sustavi i aparati za izdavanje
Upravljačke ormare ćete također pronaći u aparatima koji su izloženi vanjskim uvjetima: Aparati za prodaju karata, aparati za užinu, radarski sustavi ili bankomati izloženi su prirodnim odstupanjima temperature i kiše. Osjetnik vlažnosti zraka prenosi relevantne podatke - podatke o temperaturi i vlažnosti zraka - i isključivanjem sustava sprječava pregrijavanje elektronike ili kratke spojeve uzrokovane vlagom.
Zaštita od uključivanja vjetroturbina
Vjetroturbine su izložene veoma promjenjivim uvjetima. Ako sustav ne radi, hladi se na -40 ° C. Kako bi se spriječilo oštećenje elektronike uzrokovano kondenzacijom, uključuje se sustav grijanja kako bi se postigla radna temperatura elektronike. Grijanje nastavlja smanjivati kondenzaciju sve do trenutka u kojem osjetnik vlažnosti zraka ne registrira da je postignuta idealna temperatura za ponovno pokretanje sustava. Time se sprječava kratki spoj ako se visokonaponski sustav prerano uključi.
Osiguravanje stalne kvalitete postupka i proizvoda
Proizvodnja, prerada i skladištenje proizvoda osjetljivih na vremenske uvjete
U nekim proizvodnim postupcima važno je održavati temperaturu i vlažnost zraka na stalnoj razini kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i spriječili veliki troškovi otpada. Jedan od primjera je proizvodnja papira. Papir je hidroskopan, što znači da upija vlagu iz vlažnog zraka, a ako je okolni zrak previše suh, oslobađa je. Promjenjivi okolišni uvjeti tijekom proizvodnje papira mogu dovesti do toga da je na papir teže pisati ili da kvaliteta otpora na kidanje papira trpi. Osjetnik vlažnosti zraka mjeri temperaturu i vlažnost zraka u neposrednoj blizini proizvodne linije. Ako postoje odstupanja od idealnih vrijednosti, moguće je brzo reagirati i održati kvalitetu papira.
Osjetnik vlažnosti zraka također je prikladan za uporabu u daljnjoj obradi papira poput obrade u tiskarama ili skladištima kao što su arhivi ili knjižnice.
Ispravno detektiranje uvjeta okoliša ispitnih uređaja
Tekstualni se uređaji koriste za ispitivanje proizvoda u stalnim uvjetima ili u namjerno promijenjenim uvjetima. Kako bi rezultati bili usporedivi, ponovljivi i uvjerljivi, svi podaci trebaju biti točno dokumentirani. Osjetnik vlažnosti zraka daje relevantne vrijednosti vlažnosti zraka i temperature koje su se pojavile tijekom postupaka ispitivanja.