• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Kvaliteta pobjeđuje: zašto se možete osloniti na proizvode poduzeća ifm

Testirano na terenu

Proizvodi poduzeća ifm podvrgavaju se opsežnom testiranju u stvarnom radnom okruženju.

Pouzdano

Tijekom proizvodnog postupka stalno provjeravamo funkcionalnost i kvalitetu naših proizvoda.

Certificirano

Akreditirane kalibracije, odobrenja i certifikati predstavljaju visoke standarde.

Održivo

Dugovječnost proizvoda ifm smanjuje potrošnju resursa.

Strast prema kvaliteti proizvoda

Za nas u poduzeću ifm, upravljanje kvalitetom mnogo je više od pukog usklađivanja sa standardom ISO 9001. Ono čini čvrstu osnovu – a mi smo to nadogradili kako bismo razvili vlastite standarde, kriterije kvalitete i postupke ispitivanja .

Jamčenje kvalitete sastavni je dio cjelokupnog proizvodnog postupka. Od nabave do ispitivanja izdržljivosti do serijske proizvodnje do završne inspekcije: Brinemo se da svaki korak zadovoljava naše visoke standarde.

Povratne informacije naših klijenata jednako su nam važne. Vaše povratne informacije kontinuirano se uključuju u našu procjenu kvalitete i pomažu nam da postanemo još bolji.

Za kvalitetu je potrebna ne samo najsuvremenija proizvodna oprema i tehnički dobro opremljen ispitni laboratorij, već prije svega predani ljudi. Naši zaposlenici donose godina iskustva, dubinsku stručnost i strast za automatizacijom. Oni jamče da svaki pojedini proizvod poduzeća ifm bude uvjerljiv.

Na to možete računati: pružamo kvalitetu koju možete iskusiti u svojim strojevima, sustavima i postupcima. Od samog početka. Svaki dan.

Petogodišnje jamstvo – naše obećanje kvalitete za Vas

Visoka kvaliteta proizvoda i precizni tehnički podatci predstavljaju neosporive vrijednosti poduzeća ifm.

Svi zaposlenici strastveno primjenjuju to vodeće načelo korporativne filozofije poduzeća ifm u praksi. To se očituje u petogodišnjem jamstvu koje nudimo za sve proizvode koje ifm proizvodi. Ulijeva li to povjerenje? Zaista. Svjesni smo svojeg vrhunskog osiguranja kvalitete kojim se osigurava da svaki proizvod dugoročno radi onako kako bi trebao.

Kvaliteta čak i u ekstremnim uvjetima

Temperaturne fluktuacije, vibracije, prašina, vlaga, kemijske pare: znamo koliko zahtjevni mogu biti Vaši postupci i radni uvjeti – dizajnirali smo naše proizvode da izdrže svaku situaciju. Doznajte više o našim rješenjima specifičnima za industriju.

Ispitivanja proizvoda ifm

Više od 1000 sati u svijetu ekstrema

Kakav bi svijet bio bez normi? Manje usporediv, manje pouzdan, manje precizan. Tako je. No što ako želite biti više nego usporedivi, pouzdani i precizni? U tom slučaju, postavit ćete vlastita očekivanja dosta više nego što se zahtijeva prema općim specifikacijama i, na taj način, stvoriti senzor koji će isporučiti vrhunsku izvedbu u svakoj zamislivoj, a ponekad čak i nezamislivoj primjeni. Trajno.

Kako pripremamo svoje senzore za to? Intenzivnim testovima otpornosti na stres jamčimo da će naši proizvodi uspješno ispuniti zahtjeve koje im postavljamo i uvjeriti Vas u njihova vrhunska svojstva.

ifm – Vaš partner u industriji

Kao stručnjaci za automatizaciju i digitalizaciju, svjesni smo visokih zahtjeva proizvođača, postrojenja i potrošača. Zbog toga uvijek primjenjujemo najviše standarde kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti na naše proizvode i rješenja.

Ove bi Vas teme također mogle zanimati

Otkrijte kako Vam tehnologije ifm mogu pomoći u savladavanju složenih izazova automatizacije. Naše priče o uspjehu, praktična strojna rješenja i dubinsko znanje o proizvodima pokazuju kako inovacije i kvaliteta idu jedno uz drugo – podižući Vaše primjene na višu razinu.