Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 30 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Snaga tlaka [bar] | 160 | ||
Napomena o snazi tlaka |
|
||
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 22831,05 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 134,5 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 24,5 / L = 91,6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) elektropolirano |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 30...50 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 30 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|