Primjena
Primjena |
Industriska vizualizacija |
Električni podaci
Radni napon [V] |
19,2...28,8 DC |
Maksimalna potrošnja struje [mA] |
2710; (310 + (n x 800) n = broj kamera) |
Potrošnja energije [W] |
33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = broj kamera; FPS = broj okvira slika u sekundi) |
Sučelja
Broj sučelja CAN |
1 |
Broj sučelja Ethernet |
2 |
Broj sučelja USB |
2 |
CAN
Protokol |
slobodan protokol |
Ethernet
Standard prijenosa |
1GBase-T |
Stopa prijenosa |
1000 MBit/s |
Protokol |
TCP/IP |
Tvorničke postavke |
IP adresa: 192.168.0.69 |
subnet maska: 255.255.255.0 (Class C) |
gateway IP adresa: 192.168.0.201 |
MAC adresa: pogledaj tip oznake |
|
Sučelje senzora
Standard prijenosa |
FPD-Link |
Vrsta poveznika |
HFM (Mini-FAKRA) |
Napomena o sučeljima |
najveći broj kamera: pogledajte upute za uporabu |
|
USB
Vrsta poveznika |
Mini-USB; vrsta A |
Inačica |
2.0; 3.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] |
-10...40 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...85 |
Zaštita |
IP 50 |
Testovi / odobrenja
EMC |
EN IEC 61000-6-4 |
emisija smetnji / Industrijske sredine |
EN IEC 61000-6-2 |
otpornost na buku / Industrijske sredine |
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) nije ponovljivo |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) ponovljivo |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Električna zaštita |
DIN EN 61010-2-201 |
električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] |
978,131 |
Dimenzije [mm] |
126,5 x 29 x 180,4 |
Materijali |
kućište: Aluminij |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
< 5,5 |
Hardver
Procesor |
CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
RAM |
4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Masovna pohrana |
16GB eMMC 5.1 Flash |
Opaske
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - Napajanje napona / CAN
|
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - sučelje senzora
|
Poveznik: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Električni priključak - utičnica USB
|
Poveznik: 1 x mini sučelje USB |
Električni priključak - utičnica USB Typ A
Drugi podaci
Priključak
|
Port 0 |
Port 1 |
Port 2 |
Port 3 |
Port 4 |
Port 5 |
primjer 1 |
kamera 1 (3D) |
kamera 2 (3D) |
kamera 1 (2D) |
kamera 2 (2D) |
kamera 3 (3D) |
kamera 4 (3D) |
primjer 2 |
kamera 1 (2D) |
kamera 2 (2D) |
kamera 1 (3D) |
kamera 2 (3D) |
kamera 3 (2D) |
kamera 4 (2D) |
primjer 3 |
kamera 1 (3D) |
kamera 2 (3D) |
kamera 3 (3D) |
kamera 4 (3D) |
kamera 5 (3D) |
kamera 6 (3D) |
|
|
|
|
|
|
|
priključci 0 i 1, 2 i 3 i 4 i 5 moraju biti dodijeljeni istoj vrsti senzora slike. |
|
kada priključujete kamere, imajte na umu različite vrste senzora 3D slike 38k i VGA. |
|