Induktivni sensor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Induktivni sensor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Faktor ispravljanja 1: Neprekidni osjetilni raspon na svim metalima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje; Faktor ispravljanja K=1; Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Primjena | Uporaba za zavarivačke primjene |
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Maks. otpornost na magnetsko polje [mT] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,15 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Faktor ispravljanja K=1 | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 661 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 91,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: LCP crno; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed uređaj protiv prskanja |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 40 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|