- 總覽
- 信號燈及警示燈塔
LED信號燈和警示燈塔
宜福門在其信號燈和警示燈塔中使用現代、長壽命的RGB LED技術,提供至少7種不同的顏色值。由於亮度和閃爍頻率都是可調的,因此即使使用單段信號燈,也可以實現多種工作狀態或狀態消息。5 段燈塔和 20 段燈塔還可用於可視化複雜的工廠條件以及工藝順序或儲罐液位。
信號燈和警示燈塔可以單獨配置。這可以通過IO-Link方便地完成,或者在某些型號上,也可以通過參數設置按鈕完成。全面的安裝附件進一步擴大了應用範圍,因此一種燈類型可以涵蓋廣泛的應用。
目錄
得益於LED RGB技術,信號燈可以單獨調整(永久開啟、低閃光率、高閃光率、不同顏色)。這減少了類型種類和庫存。燈可以設置為不同的操作模式,例如用於液位指示的類比模式。
宜門信號燈和燈塔的另一個優勢是即使在明亮的環境中也能遠距離能見。這是可能的,因為顯示部分上有深色塑料蓋。
除了純光信號燈和信號塔外宜門還提供通過蜂鳴器發出聲音信號的型號,以進一步提高條件的可感知性。例如,七種不同的音調序列可以在房間內的多個系統中可靠地識別信號系統。
設備隨附一個夾具。此外,帶安裝底座的版本可用於高架安裝位置。該安裝底座可以旋轉 90 度,因此無需其他附件即可進行壁掛式安裝。此外,還提供用於立桿安裝的附件。
IO-Link 模式
當指示燈檢測到 IO-Link 通信時,它將自動啟動 IO-Link 模式。在 IO-Link 模式下,可以通過 IO-Link 主站和燈之間的過程數據通信對燈進行配置和控制。
使用者可以控制燈的顏色和閃爍頻率以及蜂鳴器聲音,打開和關閉蜂鳴器並讀取燈頂部反饋按鈕的狀態。
SIO 模式:開/關模式
在通過IO-Link設置參數期間,用戶可以選擇模式。如果選擇了“開/關模式”並且IO-Link通信中斷,指示燈將自動啟動SIO模式。
在「開/關模式」下,用戶可以為每個燈輸入選擇不同的照明。
可以為每個輸入設置顏色、閃爍頻率和強度。當輸入變為高信號時,燈將按配置工作。如果兩個輸入同時存在高信號,則“LED-A”輸入的優先順序將高於“LED-B”或“LED-C”輸入。
一個單獨的參數定義連接器的 IO-Link 引腳 4 是用作打開蜂鳴器的輸入,還是用作指示反饋按鈕狀態的輸出。
SIO 模式:RGB 模式
在通過IO-Link設置參數期間,用戶可以選擇模式。如果選擇“RGB 模式”並且 IO-Link 通信中斷,指示燈將自動啟動 SIO 模式。
在“RGB模式”下,三個數字輸入具有固定功能。在這裡,每個輸入被分配給三種原色「紅色、綠色、藍色」中的一種。
如果輸入LED-A處有高信號,則指示燈將為紅色。如果輸入 LED-B 處有高信號,則指示燈將為綠色。如果兩個輸入 LED-A 和 LED-B 都有高信號,則將使用紅色和綠色 = 黃色的組合。
宜福門提供兩種不同的信號塔系列:帶IO-Link介面的版本和同時帶有IO-Link介面及數位輸入控制以控制每個區段的版本。
藉由IO-Link介面,您可以非常快速、靈活地控制每個區段。您可以更改顏色,光強度和閃爍頻率。
對於某些版本,額外的數位輸入可用於控制LED段和蜂鳴器。這意味著該燈塔也可用於沒有IO-Link介面的傳統系統。
無IO-Link的參數設置
藉由設置按鈕,某些版本的燈塔可以在沒有IO-Link的情況下通過三個簡單的步驟進行設置。
使用參數設定按鈕,可以為每個 LED 段設定以下屬性:
- 顏色(紅色、綠色、橙色、藍色、紫色、綠松石色、白色、黃色、關閉)
- 頻率 (永久開啟、低閃光率慢/中/快、高閃光率慢/中/快)
- 亮度(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
具 IO-Link 的參數設置
或者,可以透過IO-Link方便地配置信號燈及警示燈塔。因此,可以保存和加載參數集。根據型號的不同,最多可以使用三種操作模式。
開/關 模式
在開/關模式下,可以預先定義段的顏色,然後單獨打開或關閉。此外,每個段的顏色、閃爍頻率和強度都可以固定。
RGB 模式
RGB 模式允許信號燈使用其全部功能。這裡,每個數據位都分配了三種基本顏色“紅、綠、藍”中的一種,這允許通過寫入循環數據為每個段混合所需的顏色。
模擬信號模式
模擬信號模式僅適用於 5 段警示燈塔,並在預配置顯示類型中顯示 0...100% 之間的值。
該燈塔具有20顆可單獨控制的LED燈泡,可提供最大可能的彈性組合變化。20-LED 燈塔可以通過 IO-Link 專門操作,並提供兩種不同模式的各種可能性。但是,這兩種模式都可以用用戶預設的定義覆蓋。
開/關模式/信號燈模式
在信號燈模式下,最多可以定義 5 個區段。這些區段的大小、顏色和顯示類型(例如常亮或閃爍)是可變的。區段的大小可以由20顆可單獨控制的LED燈泡來定義。例如,可以通過設置 1 個大的區段由16顆LED燈泡組成,和兩個小區段各由2顆LED燈泡組成,來指示單個狀態的重要性。為了在視覺上將各個區段彼此分開並獲得更好的可見性,還可以關閉每個區段的最後一個LED燈泡,從而將其用作分隔符號。
模擬信號模式 / 水平測量模式
水平測量模式可用於將模擬值顯示為條形圖。顯示方向可以在“Bottom Up”和“Top Down”之間選擇。對於 20 個元素中的每一個,都可以定義顏色和顯示類型(例如常亮或閃爍)。為了在所有環境條件下獲得最佳感知,還可以調節 LED 強度,對於帶蜂鳴器的版本,還可以調節音量。
產品型號一個區段 |
產品型號三個區段 |
產品型號五個區段 |
產品型號 20-LED |
透過數字輸入控制 |
透過IO-Link控制 |
安裝底座 |
蜂鳴器 |
反饋按鈕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |