• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 狀態監測
  3. 用於照明及信令的靈活LED燈條

用於照明及信令的靈活LED燈條

  • RGB及白色的LED燈能夠直接透過數位輸入
  • 極其強固、完全封裝設計,防護等級為IP 68
  • 彎曲或筆直的安裝
  • 強大的LED可以達到高發光量
  • 提供不同長度版本

照明及信令二合一

LED燈條不僅能用作為機械燈,也能用不同燈色顯示機械狀態。LED燈條有不同的長度,應用相當靈活。透過可選的鋁型基座盟快速且安全地固定,即使偏僻的角落也能照亮而不產生陰影。它們強固的設計有著防護等級IP68,適合於廣大範圍的應用。

顏色充足

LED燈條由RGB及白色的強大LED燈組成。透過4個數位輸入觸發,能產生紅色、黃色、綠色、藍色、青色及紫色,還有純白光。使用脈衝寬度調變控制可以產生任何顏色的色調。

配件