Η βαθμονόμηση των αισθητήρων ροής πραγματοποιείται στη μονάδα βαθμονόμησης στην ifm prover gmbh.
Για να εξασφαλίζεται μέγιστη ακρίβεια μέτρησης, από τους αισθητήρες διέρχεται ζεστό και κρύο νερό. Οι μετρούμενες τιμές χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση.
Στο παρελθόν, η ifm prover gmbh καθόριζε τη στάθμη πλήρωσης των δεξαμενών νερού καθημερινά με οπτικό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Δεν υπήρχε απεικόνιση της τρέχουσας ποσότητας νερού ή παρακολούθηση των οριακών τιμών με λειτουργία συναγερμού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι προέκυπταν επανειλημμένα ακινητοποιήσεις της διαδικασίας βαθμονόμησης σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας νερού, το οποίο οδηγούσε σε χρόνους διακοπής λειτουργίας και, επομένως, σε αυξημένο κόστος. Επειδή δεν εκτελούταν καταγραφή των δεδομένων, δεν υπήρχε διαφάνεια σε σχέση με τις διαδικασίες αναπλήρωσης. Ούτε ήταν εφικτός ο καθορισμός των απαιτήσεων συντήρησης και ο έγκαιρος προγραμματισμός τους.
Για την αποφυγή μη προγραμματισμένων χρόνων διακοπής λειτουργίας μελλοντικά, πρέπει να υλοποιηθεί μία υποστηριζόμενη από λογισμικό και μόνιμη επιτήρηση στάθμης πλήρωσης. Αυτή θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το προσωπικό για τη χαμηλή στάθμη πλήρωσης νερού ή για τις απαιτήσεις συντήρησης μέσω προειδοποιητικών σημάτων και συναγερμών.
Χάρη στην υπάρχουσα δομή IT, το moneo εγκαταστάθηκε σε έναν κεντρικό server της ifm prover gmbh για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM. Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης για την επιτήρηση των δεξαμενών είναι συνδεδεμένοι σε μία κύρια μονάδα IO-Link, η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη στον server μέσω VLAN.
Η επιτήρηση στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM είχε ως αποτέλεσμα την πιο αξιόπιστη και αδιάλειπτη διαδικασία βαθμονόμησης. Χάρη στην αυτοματοποιημένη λειτουργία ειδοποίησης όταν επίκειται υστέρηση της οριακής τιμής, οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλύπτονται μόνιμα, μειώνοντας τον συντελεστή κόστους της βαθμονόμησης. Ένα άλλο αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επιτήρησης στάθμης πλήρωσης είναι η σταθερή διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων με βάση τις αμετάβλητα ιδανικές συνθήκες διεργασίας.
Το Dashboard του moneo παρέχει σαφή επισκόπηση.
Το Dashboard προσφέρει στον χρήστη μία επισκόπηση των σχετικών τιμών διεργασίας για τη μονάδα βαθμονόμησης.
Με τη λειτουργία ανάλυσης, ο χρήστης μπορεί να αναλύει λεπτομερώς τη στάθμη πλήρωσης των δεξαμενών. Οι τιμές στάθμης πλήρωσης καταγράφονται συνεχώς και μπορούν να εξεταστούν μετά από ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Αυτό επιτρέπει π.χ. την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τυχόν διαρροές.
Για τους δύο αισθητήρες στάθμης πλήρωσης καθορίζονται οι τιμές για το κατώτατο και το ανώτατο όριο συναγερμού με βάση τις εμπειρικές γνώσεις από τη συντήρηση.
Οι παρακάτω τιμές υπολογίζονται επιπρόσθετα με βάση τη στάθμη πλήρωσης.
Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε λίτρα
Επειδή είναι γνωστό ότι το εμβαδόν της δεξαμενής είναι 0,24 m², η ποσότητα πλήρωσης μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με τον τύπο «εμβαδόν * στάθμη πλήρωσης».
Έλλειψη ποσότητας νερού σε λίτρα
Επειδή είναι γνωστό ότι ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής είναι 72 λίτρα και η τρέχουσα ποσότητα πλήρωσης έχει ήδη υπολογιστεί, η ποσότητα που λείπει μπορεί εύκολα να καθοριστεί με τον τύπο «μέγιστος όγκος - ποσότητα πλήρωσης».