Το κεντρικό σύστημα εξαερισμού μιας αίθουσας παραγωγής έχει πολλούς ανεμιστήρες Η ισχύς του ανεμιστήρα είναι καθοριστική για την ποιότητα της διαδικασίας εξαερισμού σε ολόκληρη την αίθουσα παραγωγής.
Ένα σύστημα εξαερισμού είναι απαραίτητο σε πολλές διεργασίες παραγωγής. Χρησιμοποιείται για την απαγωγή των ατμών κασσιτεροκόλλησης και των ατμών από το λέιζερ σήμανσης και για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της μηχανής και κατά συνέπεια της ομαλής λειτουργίας ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Επομένως, η συντήρηση βάσει των αναγκών είναι απαραίτητη.
Για να γίνει αντιληπτό αυτό, οι τιμές ρεύματος και των τριών φάσεων μετρώνται σε έναν από τους ανεμιστήρες, επιπρόσθετα από την ήδη ενσωματωμένη επιτήρηση κραδασμών. Η μέτρηση της διαφοράς φάσης παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κινητήρα του ανεμιστήρα.
Μια αστοχία συμπιεστή σε αυτήν την εγκατάσταση έχει εκτεταμένες συνέπειες:
Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό οδηγεί σε πλήρη αστοχία ολόκληρης της περιοχής παραγωγής.
Η επιτήρηση κραδασμών του ανεμιστήρα και τα δεδομένα του, που αποστέλλονται στο moneo, παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό πιθανής ζημιάς.
Αλλά για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση είναι απαραίτητα πρόσθετα δεδομένα για την ηλεκτρική κατάσταση του ανεμιστήρα και του μετατροπέα συχνότητας.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ανεμιστήρα επιτηρώντας:
Το moneo RTM είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server. Οι κύριες μονάδες IO-Link είναι συνδεδεμένες στον server μέσω ενός εσωτερικού VLAN.
Η ifm παρέχει μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων αυτοματισμού. Για αυτήν την εφαρμογή επιλέχθηκαν τρεις μετατροπείς ρεύματος ZJF055 και η IO-Link μονάδα εισόδων/εξόδων AL2605.
Οι μετατροπείς ρεύματος χρησιμοποιούνται για όλες τις γραμμές τροφοδοσίας των τριών AC φάσεων U/V/W, μεταξύ του μετατροπέα συχνότητας και των ακροδεκτών σύνδεσης στον ανεμιστήρα. Οι μετρούμενες τιμές των μετατροπέων παρέχονται ως αναλογικά σήματα 4...20 mA στις εξόδους σήματος. Αυτές οι τιμές μετατρέπονται από 4...20 mA σε σήματα IO-Link μέσω του AL2605.
Τα δεδομένα διατίθενται στο moneo|RTM μέσω μιας κύριας μονάδας IO-Link AL1352.
Οι τιμές της κατανάλωσης ρεύματος των τριών γραμμών τροφοδοσίας U/V/W πρέπει να μετρηθούν με τη βοήθεια τριών μετατροπέων ρεύματος.
Για να ληφθούν χρήσιμες τιμές διεργασίας, η μετρούμενη τιμή του μετατροπέα ρεύματος πρέπει να μετατραπεί στην πραγματική τιμή ρεύματος (4 mA ≙ 0 A, 20 mA ≙ 50 A). Αυτό γίνεται στο moneo RTM μέσω της συνάρτησης "Calculated values".
Μπορούν να ανιχνευθούν τα ακόλουθα μοτίβα ηλεκτρικής και μηχανικής βλάβης:
Οι καθορισμένες τιμές ρεύματος χρησιμοποιούνται για
Χάρη στην ολοκληρωμένη καταγραφή δεδομένων, τα επικείμενα σφάλματα μπορούν να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο. Έτσι, οι εργασίες συντήρησης μπορούν να προγραμματιστούν και να πραγματοποιηθούν όπως απαιτείται. Αυτό προσθέτει έναν αποφασιστικό παράγοντα στην αξιοπιστία της διαδικασίας ολόκληρης της εγκατάστασης.
Οι τρέχουσες τιμές επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με πιθανά βραχυκυκλώματα στην περιέλιξη του κινητήρα, τη βραδύτητα των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων και τις βλάβες στον μετατροπέα συχνότητας.
Ολοκληρωμένη επισκόπηση στον Πίνακα οργάνων του moneo.
Ο πίνακας οργάνων παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για την εγκατάσταση.
Η λειτουργία ανάλυσης χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε δεδομένα του ιστορικού λειτουργίας και συγκρίνει διάφορες τιμές διεργασίας. Το διάγραμμα δείχνει τις τρέχουσες τιμές των U, V και W σε mA.
Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι στη φάση εκκίνησης ① υπάρχει υπέρβαση, ενώ σε κανονική λειτουργία ② η τρέχουσα τιμή αποκαθίσταται. Τη στιγμή της απενεργοποίησης ③ υπάρχει μια μικρή αιχμή λόγω των αυτεπαγωγών στον κινητήρα.
Η ασυμμετρία ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% για τριφασικές μηχανές. Για κάθε τιμή διαφοράς, δημιουργείται ένας συναγερμός εάν η τιμή είναι ≥10%.
Η επιτήρηση σχετικά με μια προειδοποιητική οριακή τιμή δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς η ζώνη ανοχής έως και 10% μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εκκίνηση του κινητήρα του ανεμιστήρα ή κατά την εμφάνιση ξαφνικών αλλαγών στο φορτίο.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί εύκολα τι πρέπει να γίνεται μετά την ενεργοποίηση μιας προειδοποίησης ή ενός συναγερμού, π.χ.:
Για εφαρμογές όπου απαιτούνται μέτρα συντήρησης, συνιστάται ο έγκαιρος προγραμματισμός της κλήσης συντήρησης.
Η λειτουργία “Calculated values” χρησιμοποιείται για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων διεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμογής, πραγματοποιούνται διάφορες περαιτέρω επεξεργασίες:
Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμογής, παρακολουθούνται και οι 3 φάσεις του κινητήρα μετάδοσης κίνησης, πράγμα που σημαίνει ότι ο υπολογισμός μερικές φορές πρέπει να εκτελείται αρκετές φορές.
Ο μετατροπέας ρεύματος που χρησιμοποιείται παρέχει ένα αναλογικό σήμα 4..20 mA, το οποίο πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε τιμή διεργασίας σε mA. Αυτό πρέπει να γίνει και για τις 3 φάσεις.
Ρεύμα κινητήρα = (AIN-4,000) * ((AEP-ASP)/(16,000)) + ASP
Για τον υπολογισμό της ασυμμετρίας ρεύματος, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η διαφορά ρεύματος μεταξύ των επιμέρους φάσεων (U-V, V-W και W-U).
∆(ρεύμα κινητήρα) = ρεύμα κινητήρα U - ρεύμα κινητήρα V
Για να μπορέσετε να απεικονίσετε την τρέχουσα ασυμμετρία σε %, είναι πρώτα απαραίτητο να δημιουργήσετε μια βάση 100 % προσδιορίζοντας τη μέση τιμή των 3 φάσεων.
Μέση τιμή ρεύματος= (ρεύμα κινητήρα U + ρεύμα κινητήρα V + ρεύμα κινητήρα W)/3
Η ασυμμετρία ρεύματος σε ποσοστό υπολογίζεται από τις διαφορές ρεύματος (U-V, V-W και W-U) και την μέση τιμή ρεύματος και των τριών φάσεων. Αυτή η τιμή απαιτείται για τη δημιουργία οριακών τιμών σε αυτήν την περίπτωση εφαρμογής.
Ασυμμετρία ρεύματος = ∆(ρεύμα κινητήρα)/(μέσο ρεύμα) * 100%