Η ποιότητα των προϊόντων είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την ifm. Στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου διενεργείται μία τελική επιθεώρηση των αισθητήρων πίεσης σε διάφορους σταθμούς εργασίας στην ifm prover. Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη εξοπλισμού παραγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ηλεκτρική επαφή μεταξύ του εξοπλισμού παραγωγής και των αισθητήρων πίεσης που ελέγχονται δημιουργείται μέσω ενός M12 κονέκτορα. Με τη συνεχή τριβή που προκαλείται από τη σύνδεση των αισθητήρων προκύπτει φθορά της υποδοχής σε αυτό το κονέκτορα. Επομένως, ο εξοπλισμός παραγωγής πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά.
Στην περίπτωση των M12 κονέκτορων που χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός παραγωγής, οι υποδοχές αντικαθίσταντο σε σταθερά χρονικά διαστήματα, δηλαδή, είτε πρώιμα είτε αργοπορημένα. Η πραγματική παραγόμενη ποσότητα δεν λαμβανόταν υπόψη. Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού παραγωγής οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους λόγω των απρογραμμάτιστων ακινητοποιήσεων της διαδικασίας. Δεν γινόταν κάποια περαιτέρω ανάλυση.
Μετάβαση από τη στρατηγική συντήρησης με βάση τον χρόνο στη στρατηγική αντικατάστασης των φθειρόμενων εξαρτημάτων με βάση τις ανάγκες, εφαρμόζοντας μέτρηση των τεμαχίων. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να ανιχνεύονται οι λειτουργίες ανύψωσης και κλεισίματος με αισθητήρες θέσης. Σε περίπτωση επίτευξης μιας οριακής τιμής, θα πρέπει να δημιουργείται μία σχετική πληροφορία (συναγερμός) ώστε ο εξοπλισμός παραγωγής να μπορεί να αντικατασταθεί εγκαίρως.
Λόγω της υπάρχουσας ισχυρής υποδομής IT, το moneo εγκαταστάθηκε ως πρόγραμμα εγκατάστασης Windows σε έναν κεντρικό server της ifm prover gmbh για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM.
Από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων αυτοματισμού της ifm επιλέχθηκε ως κατάλληλο στοιχείο το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE101.
Για την ανίχνευση της καταπόνησης χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες θέσης και επαγωγικοί αισθητήρες. Οι κύκλοι ανιχνεύονται από τους αισθητήρες θέσης. Στο πιεστήριο με μοχλό, ένας επαγωγικός αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση του μοχλού και ένας άλλος αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση του καλύμματος προστασίας. Οι τιμές διεργασίας που παρέχουν οι δύο αισθητήρες επιτρέπουν τη συναγωγή συμπερασμάτων για τις παραγόμενες ποσότητες στους αισθητήρες πεπιεσμένου αέρα στους σταθμούς εργασίας.
Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης παραγόμενων ποσοτήτων με το moneo RTM
Η αλλαγή στη στρατηγική συντήρησης, από τη συντήρηση με βάση τον χρόνο στη συντήρηση με βάση την ποσότητα, υλοποιήθηκε με επιτυχία. Από αυτό βελτιστοποιήθηκε όλη η διεργασία. Ο εξοπλισμός παραγωγής αντικαθίσταται μόνο όταν είναι αναγκαίο λόγω φθοράς. Αυτό έχει θετική επίδραση στη χρήση των πόρων στη συντήρηση καθώς και στην ποιότητα των προϊόντων, διότι ο έλεγχος πραγματοποιείται με πλήρως λειτουργικό εξοπλισμό παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι η αποφυγή των απορρίψεων, η καλύτερη χρήση των πόρων και η μείωση του κόστους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM παρέχουν προστιθέμενη αξία στην επιτήρηση παραγόμενων ποσοτήτων:
Το Dashboard του moneo RTM προβάλλει τις διεργασίες όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων. Παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με όλες τις σχετικές τιμές διεργασίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Σε αυτήν την εφαρμογή καθορίζονται με το moneo RTM επιμέρους οριακές τιμές για όλες τις τιμές διεργασίας. Μόλις αυτές οι τιμές επιτευχθούν, το προσωπικό συντήρησης ενημερώνεται αυτόματα με email και μπορεί να προγραμματίσει ανάλογα την αντικατάσταση.
Μπορεί, επίσης, να καθοριστεί μία οριακή τιμή προειδοποίησης. Μόλις επιτευχθεί αυτή η οριακή τιμή, το προσωπικό και πάλι ενημερώνεται αυτόματα με email για την αναγκαία αντικατάσταση. Είναι πλέον το αργότερο που πρέπει να αντικατασταθούν τα εξαρτήματα.
Με τον οδηγό διαμόρφωσης κανόνων επεξεργασίας δελτίων, οι χρήστες μπορούν εύκολα να καθορίζουν κανόνες προειδοποίησης και συναγερμού. Σε αυτήν την εφαρμογή, μία ομάδα παραληπτών email στο τμήμα συντήρησης ενημερώνεται όταν επιτευχθεί η οριακή τιμή προειδοποίησης.
Με έναν πρόσθετο κανόνα, το σχετικό προσωπικό παραγωγής ενημερώνεται όταν επιτευχθεί η οριακή τιμή συναγερμού.