Επιτήρηση ολικών κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816.
Ανίχνευση των ζημιών που προκύπτουν σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας τις επακόλουθες ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των μηχανών.
Απλά:
επιτήρηση ολικής κατάστασης μηχανής.
Τυποποιημένα:
σύμμορφο με το ISO 10816.
Αξιόπιστα:
προστασία έναντι ζημιάς μηχανής.
Ευέλικτα:
εύκολη ενσωμάτωση στην εφαρμογή.
Αξιόπιστα:
αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας
Έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών και αιτιών τους, βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών κραδασμών και άλλων επηρεαζόμενων παραγόντων.
Αξιόπιστα:
μόνιμη επιτήρηση κατάστασης σε κρίσιμες μηχανές.
Προβλεπτικά:
διάγνωση μηχανής για έγκαιρη ανίχνευση ζημιάς και αποφυγή σοβαρών επακόλουθων ζημιών.
Βέλτιστα:
μπορούν να προγραμματιστούν ενέργειες συντήρησης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής:
βέλτιστη χρήση της παραμένουσας ζωής των εξαρτημάτων.
Οικονομικά:
καθιστά διαφανείς τις παραγωγικές διαδικασίες -
πληρεί τα σχέδια TCO (συνολικό κόστος ιδιοκτησίας).
Μετρητής:
λειτουργία απαριθμητή για μέτρηση των χρόνων έκθεσης και παραγωγής για βασικούς δείκτες.
Αποφύγετε τη ζημιά σε εξαρτήματα, εργαλεία της μηχανής ή επεξεργαζόμενα κομμάτια, μέσω μόνιμης παρακολούθησης και με εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης. Η ενσωμάτωση στο PLC καθιστά δυνατή τη ρύθμιση της επιτήρησης κραδασμών στη διαδικασία του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
Δυναμικά:
επιτήρηση δυναμικών δυνάμεων π.χ. σε μύλους.
Γρήγορα:
χρόνοι απόκρισης της τάξεως του 1 ms.
Αξιόπιστα:
μηχανή, εργαλεία και επεξεργαζόμενα κομμάτια προστατεύονται από ακριβή επακόλουθη ζημιά.
Προληπτικά:
η έγκαιρη επιτήρηση κατάστασης μηδενίζει τις απρόβλεπτες αστοχίες.
Ενσωματωμένα:
απευθείας σύνδεση στον έλεγχο της μηχανής μέσω διασύνδεσης δικτύου.