• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Μηχανήματα δομικών έργων

Οι στιβαροί ελεγκτές εξασφαλίζουν ευφυείς μηχανές
Αυτοματοποιήστε όλες τις λειτουργίες εργασίας του οχήματός σας

Μάθετε περισσότερα

ioControl - ο συμπαγής ελεγκτής
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής για επεξεργασία γρήγορων σημάτων εισόδου

Μάθετε περισσότερα

Διάφορες χρήσεις οθόνης
Η ιδανική λύση για εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών - χρησιμοποιείται π.χ. ως οθόνη για κάμερες παρακολούθησης ή ως τερματικό πληροφοριών για μηνύματα κατάστασης του μηχανήματος

Μάθετε περισσότερα

Κάμερες για υποβοήθηση του χειριστή
Αντιδράστε στην ύπαρξη εμποδίων προτού γίνουν αντιληπτά από τον οδηγό και αποφύγετε τις συγκρούσεις

Μάθετε περισσότερα

Βελτιστοποιημένη χρήση στόλου οχημάτων με το mobileMaintenance
Η βάση για τη διαχείριση στόλου οχημάτων και την εποπτεία της πλατφόρμας μηχανών

Μάθετε περισσότερα

Εποπτεία πίεσης σε κυκλώματα λαδιού
Παρακολουθήστε την πίεση στο κύκλωμα λαδιού της μηχανής σας με έναν αισθητήρα πίεσης για οχήματα

Μάθετε περισσότερα

Τροχοφόρος εκσκαφέας

Ανύψωση, περιστροφή, στρέψη και οδήγηση - ο ecomatController εκτελεί αξιόπιστα όλες αυτές τις λειτουργίες σε έναν τροχοφόρο εκσκαφέα. Οι υδραυλικές βαλβίδες ελέγχονται με ευαισθησία χάρη στις ευέλικτες λειτουργίες εξόδου. Η επικοινωνία με τον πετρελαιοκινητήρα μέσω του διαύλου CAN επιτρέπει τον έλεγχο της ισχύος, π.χ. με αύξηση της ταχύτητας κατά τις διαδικασίες εργασίας. Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του οχήματος απαιτείται απευθείας διάλογος μεταξύ οχήματος και χειριστή. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει το ecomatDisplay. Χρησιμοποιείται για την προβολή των μηνυμάτων σφάλματος συστήματος και την απεικόνιση και τη ρύθμιση όλων των σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας.

Πλατφόρμα επιθεώρησης γέφυρας

Για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια σε οχήματα, η ifm προσφέρει το ισχυρό ecomatController. Αυτή η συσκευή είναι ιδανική για σύνθετες και απαιτητικές λειτουργίες ελέγχου, π.χ. σε μία πλατφόρμα επιθεώρησης γέφυρας. Το ecomatContoller έχει αναπτυχθεί με βάση τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας. Το Hardware και το λογισμικό είναι πιστοποιημένα από τον γερμανικό οργανισμό TÜV.

Ως SafetyController, το ecomatContoller υποστηρίζει τον χειριστή διασφαλίζοντας αξιόπιστα τις λειτουργικές διεργασίες στην πλατφόρμα σε συνάρτηση με τις υψηλές απαιτήσεις.

Διατρητικό μηχάνημα

Κραδασμοί και ακραίες δονήσεις σε ένα διατρητικό μηχάνημα - δεν αποτελούν πρόβλημα για τα εξαρτήματα ecomatmobile της ifm. Ο υψηλός βαθμός προστασίας και ο προηγμένος μηχανικός σχεδιασμός εγγυώνται μία σταθερά αξιόπιστη λειτουργία.

Οι ισχυροί ελεγκτές οχημάτων έχουν αναπτυχθεί με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και την πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση των σύνθετων λειτουργιών σε οχήματα. Οι ελεγκτές είναι εξοπλισμένοι με 4 CAN διεπαφές. Υποστηρίζουν όλα τα σημαντικά πρωτόκολλα δικτύωσης, διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και επίσης διάφανη και προεπεξεργασμένη ανταλλαγή δεδομένων. Ο προγραμματισμός με CODESYS κατά το IEC 61131-3, διασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργίες ελέγχου μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο πρόγραμμα εφαρμογής.

Θραυστήρας πετρωμάτων

Κραδασμοί και ακραίες δονήσεις σε έναν θραυστήρα πετρωμάτων - δεν αποτελούν πρόβλημα για το ecomatmobile. Ο υψηλός βαθμός προστασίας και ο προηγμένος μηχανικός σχεδιασμός εγγυώνται μία σταθερά αξιόπιστη λειτουργία. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ελεγκτές, αλλά και για τις μονάδες εισόδου/εξόδου με τεχνολογία σύνδεσης DEUTSCH ή M12 και τις ισχυρές και στιβαρές οθόνες. Οι τελευταίες χρησιμοποιούνται τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την προβολή μηνυμάτων συστήματος.

Σταθεροποιητής εδάφους

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες χρήσης: Οι αποκεντρωμένες μονάδες CAN με τεχνολογία σύνδεσης DEUTSCH ή M12 και υψηλό βαθμό προστασίας τοποθετούνται σχεδόν παντού, με αποτέλεσμα τη σημαντικά περιορισμένη καλωδίωση. Το SmartController 32 bit είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως μία έξυπνη μονάδα εισόδου/εξόδου για αποκεντρωμένη προεπεξεργασία των σημάτων των αισθητήρων σε πολύπλοκα συστήματα ελέγχου.

Η δικτύωση των μονάδων εισόδου/εξόδου με πρωτόκολλο CANopen στο πανίσχυρο δίκτυο CAN επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση της εφαρμογής. Οι ενσωματωμένες διεπαφές CANopen χρησιμοποιούνται για την ευέλικτη και ισχυρή επέκταση του συστήματος με περαιτέρω μονάδες εισόδου/εξόδου ή μονάδες ελεγκτών.

Οδοστρωτήρας

Στα οχήματα και στον εξοπλισμό τους , οι περισσότερες λειτουργίες διενεργούνται από υδραυλικά συστήματα. Ο έλεγχος ηλεκτρονικών βαλβίδων και αντλιών αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό στα σύγχρονα μηχανήματα. Το σύστημα ecomatmobile της ifm παρέχει ηλεκτρικά ελεγχόμενες εξόδους PWM και βελτιστοποιημένες λειτουργίες ελέγχου για τις εξόδους ισχύος. Αυτό εξασφαλίζει μία διεπαφή ανεξαρτήτως κατασκευαστή μεταξύ υδραυλικού και ηλεκτρονικού συστήματος.

MAX VIEW: Έξυπνο σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης

Mine Master: Διατρητικό μηχάνημα σε υπόγειο ορυχείο χαλκού