• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Καλωδίωση χωρίς πίνακες ελέγχου

Άλλες βιομηχανίες
Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link Πίνακας ελέγχου
Μελέτη περίπτωσης

Αυξήστε την αποδοτικότητα και εξοικονομήστε πάνω από 10.000 €

Ανθεκτικά σε καθαριστικά (ECOLAB και IP69K)

25% γρηγορότερη και ευκολότερη διαμόρφωση

Εξοικονόμηση 10.000 € σε κόστος υλικών

Αποτελέσματα

  • Μείωση χρόνου εγκατάστασης περίπου 25%
  • Μείωση του ποσοστού σφαλμάτων κατά την καλωδίωση
  • Μειωμένες ανάγκες για τεχνολογία σύνδεσης και κυτία διακλάδωσης
  • Εξοικονόμηση κόστους πάνω από 10.000 €, αφού δεν χρειάζονται πλέον πίνακες ελέγχου

Η πρόκληση

Οι καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας για τους πελάτες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών απαιτούν μεγάλο αριθμό αισθητήρων και ενεργοποιητών, προκειμένου να καλύψουν ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά διαθεσιμότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα. Για την καταγραφή των μετρούμενων τιμών και σημάτων, καθώς και για τον έλεγχο της μονάδας παραγωγής, απαιτείται ένα όλο και πιο πολύπλοκο δίκτυο. Ωστόσο, οι πολύπλοκες καλωδιώσεις είναι επιρρεπείς σε σφάλματα και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε εξατομικευμένες μονάδες παραγωγής. Οι μονάδες Ethernet IO μπορούν να προσφέρουν ευέλικτες λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, επιτρέποντας την εφαρμογή μιας αποκεντρωμένης λύσης αυτοματισμού απευθείας στη μηχανή.

Οι «σκληρές» συνθήκες λειτουργίας στην παραγωγή τροφίμων, λόγω των διαδικασιών καθαρισμού που χρησιμοποιούν υψηλή πίεση και χημικά, συχνά ωθούν τις μονάδες IO στα όριά τους. Καθώς αρκετοί κατασκευαστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην απαιτούμενη κατηγορία προστασίας IP, συχνά χρειάζεται η προσθήκη ενός πρόσθετου πίνακα ελέγχου που θα προστατεύει τις μονάδες. Έτσι, η εφαρμογή γίνεται πιο περίπλοκη και δαπανηρή.

Ο πελάτης μας

Ένας παγκόσμιος κατασκευαστής βιομηχανικών μονάδων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και για τη βιομηχανία ενέργειας. Συνολικά 5.000 εργαζόμενοι φροντίζουν να γίνονται οι πελάτες τους «πιο βιώσιμοι», ενώ παράλληλα παράγουν ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.

Η εταιρεία βελτιστοποιεί την απόδοση των μονάδων παραγωγής τους με κάθε νέο έργο. Η πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι οι πίνακες ελέγχου με Profinet δεν παρέχουν την ευελιξία που απαιτεί η δομική σχεδίαση μονάδων παραγωγής. Η χρήση λύσεων IO-Link της ifm μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Ο πελάτης μας

Ένας παγκόσμιος κατασκευαστής βιομηχανικών μονάδων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και για τη βιομηχανία ενέργειας. Συνολικά 5.000 εργαζόμενοι φροντίζουν να γίνονται οι πελάτες τους «πιο βιώσιμοι», ενώ παράλληλα παράγουν ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.

Η εταιρεία βελτιστοποιεί την απόδοση των μονάδων παραγωγής τους με κάθε νέο έργο. Η πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι οι πίνακες ελέγχου με Profinet δεν παρέχουν την ευελιξία που απαιτεί η δομική σχεδίαση μονάδων παραγωγής. Η χρήση λύσεων IO-Link της ifm μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Η λύση - γιατί να επιλέξετε την ifm ;

Ο υψηλός βαθμός προστασίας IP που παρέχουν με συνέπεια όλα τα εξαρτήματα IO-Link της ifm επιτρέπουν την εφαρμογή μιας αποκεντρωμένης λύσης αυτοματισμού απευθείας στη μηχανή, χωρίς πρόσθετους πίνακες ελέγχου.

Η λύση που παρέχει η ifm βοηθάει αυτόν τον πελάτη να εξοικονομεί πάνω από 10.000 € σε υλικά. Δεν χρειάζονται πλέον πίνακες ελέγχου για να προστατεύουν τις μονάδες IO-Link, ενώ μειώνονται σημαντικά οι ανάγκες για τεχνολογία σύνδεσης και κυτία διακλάδωσης. Η τεχνολογία στεγάνωσης των κονεκτόρων της ifm έχει δοκιμαστεί στην αγορά για πολλά χρόνια. Σε συνδυασμό με την ειδικά σχεδιασμένη κύρια μονάδα IO-Link για τη βιομηχανία τροφίμων, πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη χημική αντίσταση και τον βαθμό προστασίας (ECOLAB και IP69K).

Με τους κονέκτορες M12, αποκλείονται οι δυσλειτουργίες λόγω λανθασμένων καλωδιώσεων και η εγκατάσταση μπορεί να ανατεθεί ακόμη και σε λιγότερο έμπειρο προσωπικό. Το IO-Link είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που αναπτύχθηκε από κοινού από ένα μεγάλο αριθμό κατασκευαστών, επιτρέποντας την ενσωμάτωση ενεργοποιητών, όπως τα τερματικά βαλβίδων, με αποτέλεσμα μειωμένες υποδομές μονάδων παραγωγής. Επίσης, όλα αυτά τα οφέλη που απολαμβάνει ο πελάτης αυξάνουν την αποδοτικότητα κατά την πρώτη λειτουργία, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται κατά περίπου 25%.

Μελέτη περίπτωσης: Καλωδίωση χωρίς πίνακες ελέγχου

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: