• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Έξυπνη και εύκολη καλωδίωση με IO-Link

Μηχανολογία
Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link
Μελέτη περίπτωσης

OEM πετυχαίνει εξοικονόμηση έως και 60% σε κόστος και χρόνο κατά την προετοιμασία σε λειτουργία

30% μείωση του
κόστους οργάνων

60% μείωση του
χρόνου εγκατάστασης

250% απόδοση επένδυσης
ύστερα από ένα έτος

Αποτελέσματα

  • Προετοιμασία για την 4η βιομηχανική επανάσταση με προϊόντα IO-Link
  • Μετρήσιμη εξοικονόμηση κόστους έως 30% ανά είδος μηχανής
  • Μείωση του χρόνου εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας κατά 60%
  • Συνολικό ποσό που εξοικονομείται ανά έτος: 100.000 €

Η πρόκληση

Η εταιρεία παρέχει εξατομικευμένες μονάδες για διάφορες παραγωγικές διαδικασίες. Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, οι μονάδες παραγωγής πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρές οδηγίες, όπως τα πρότυπα 3A SSI και EHEDG. Για να συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες, οι μονάδες παραγωγής σχεδιάζονται με υγιεινό τρόπο, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προϊόντων.

Για τους OEM που κατασκευάζουν πολλά μεμονωμένα μηχανήματα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών, η ευελιξία και η ευκολία της εγκατάστασης των εξαρτημάτων αυτοματισμού που χρησιμοποιούν αποτελεί καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι εξατομικεύσεις που υπερβαίνουν τις γενικές απαιτήσεις της αγοράς φέρνουν τους κατασκευαστές αντιμέτωπους με πολλές προκλήσεις κατά την εκτέλεση των έργων τους. Η αποδοτικότητα, η γρήγορη θέση σε λειτουργία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μονάδων παραγωγής είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Η προηγούμενη αρχιτεκτονική αυτοματισμού που βασιζόταν σε παράλληλη καλωδίωση δεν πληρούσε πια αυτές τις απαιτήσεις, λόγω της χαμηλής της ευελιξίας και του υψηλού κόστους εγκατάστασης.

Επισκόπηση συστήματος IO-Link

Ο πελάτης μας

Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

  • Πάνω από 5.000 εργαζομένους
  • > 1 δις € ετήσιος κύκλος εργασιών
  • Μονάδες παραγωγής σε όλο τον κόσμο

Η εταιρεία δοκίμασε την ιδέα αυτοματισμού που βασίζεται στην παράλληλη καλωδίωση, με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα, τη μείωση των δαπανών, την αύξηση της ευελιξίας και ταυτόχρονα την τυποποίηση. Όλες οι απαιτήσεις της μπορούν να υλοποιηθούν επιτυχώς με λύσεις IO-Link της ifm.

Ο πελάτης μας

Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

  • Πάνω από 5.000 εργαζομένους
  • > 1 δις € ετήσιος κύκλος εργασιών
  • Μονάδες παραγωγής σε όλο τον κόσμο

Η εταιρεία δοκίμασε την ιδέα αυτοματισμού που βασίζεται στην παράλληλη καλωδίωση, με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα, τη μείωση των δαπανών, την αύξηση της ευελιξίας και ταυτόχρονα την τυποποίηση. Όλες οι απαιτήσεις της μπορούν να υλοποιηθούν επιτυχώς με λύσεις IO-Link της ifm.

Η λύση - γιατί να επιλέξετε την ifm ;

Χρησιμοποιώντας προϊόντα IO-Link της ifm, η εταιρεία καταφέρνει να διασφαλίζει υψηλότερη αποδοτικότητα, χαμηλότερο κόστος και περισσότερη ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εργάζεται με τυποποιημένο τρόπο. Η ομάδα πωλήσεων της ifm ανέλυσε την πραγματική κατάσταση στον χώρο των μονάδων παραγωγής και δημιούργησε μια αρχιτεκτονική δικτύου προσαρμοσμένη ειδικά στις απαιτήσεις του πελάτη. Η κύρια μονάδα IO-Link διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, διότι προσαρμόζει απλά και εύκολα την καλωδίωση σε διάφορα είδη μηχανημάτων, μειώνοντας έτσι το κόστος και της εγκατάστασης και της καλωδίωσης. Χάρη στον βαθμό προστασίας IP69K που διαθέτει, η κύρια μονάδα IO-Link μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο πεδίο, χωρίς να χρειάζονται κυτία διακλάδωσης.

Η ψηφιακή επικοινωνία μέσω τυποποιημένων καλωδίων χωρίς μπλενταζ σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται λιγότερα καλώδια από ό,τι πριν, διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη, χάρη στην αρχή άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω μιας σύνδεσης M12, που διασφαλίζει την ασφαλή και σωστή καλωδίωση, εξαλείφοντας δυνητικές πηγές σφαλμάτων.

Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η κλιμάκωση των αναλογικών σημάτων, δεν απαιτούνται πλέον κάρτες αναλογικές εισόδων και μειώνεται η πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχου. Πέρα από τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής δικτύου, οι ειδικοί της ifm προσφέρουν στους πελάτες εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου IO-Link, για να διευκολύνεται ακόμα περισσότερη η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.

Μελέτη περίπτωσης: Έξυπνη και εύκολη καλωδίωση με IO-Link

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: