• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης

Ανακαλύψτε την υπηρεσία βαθμονόμησης της ifm

Βαθμονόμηση υψηλής ακρίβειας με την ifm electronic

Ακριβή και αξιόπιστα όργανα μέτρησης είναι απαραίτητα για ομαλές διαδικασίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ως έμπειρος πάροχος υπηρεσιών βαθμονόμησης, το εργαστήριο βαθμονόμησής μας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για τη βαθμονόμηση και την επαναβαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησής σας.

Η βαθμονόμηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Σε διάφορους κλάδους, όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, και αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες οδηγίες απαιτούν βαθμονομήσεις ή επαληθεύσεις για να διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και να αποφευχθούν ανακλήσεις προϊόντων.*

Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης τεκμηριώνει τη σύγκριση στόχου/πραγματικότητας μεταξύ της συσκευής αναφοράς και του δοκιμαζόμενου αντικειμένου και αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση ποιότητας σύμφωνη με τους ελέγχους. Με τη διαφάνεια που αποκτάται σχετικά με την απόκλιση μέτρησης, οι παράγοντες βαθμονόμησης στη συσκευή ή οι παράμετροι ελέγχου μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα μέτρησης.

Ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις και τις εθνικές προδιαγραφές, διατίθενται βαθμονομήσεις ISO, A2LA και DAkkS τόσο για την αρχική όσο και για την επαναβαθμονόμηση.

Πιστοποιημένες και επικυρωμένες διαδικασίες σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001 διασφαλίζουν σταθερά υψηλή ποιότητα για βαθμονομήσεις και επαναβαθμονομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν τις απαιτήσεις σχετικών προτύπων, όπως IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001 και DIN EN ISO 50001.

Μέθοδος βαθμονόμησης για αισθητήρες πίεσης ➜

Η συγκριτική μέτρηση για τη βαθμονόμηση αισθητήρων πίεσης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικούς ελεγκτές πίεσης και υψηλής ακρίβειας συσκευές ελέγχου νεκρού βάρους χρησιμοποιώντας τεμάχια γνωστής μάζας.

Μέθοδος βαθμονόμησης για αισθητήρες θερμοκρασίας ➜

Εδώ, η συγκριτική μέτρηση πραγματοποιείται σε αναδευόμενα λουτρά υγρών ελεγχόμενης θερμοκρασίας με χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας αναφοράς υψηλής ακρίβειας.

Μέθοδος βαθμονόμησης για αισθητήρες ροής ➜

Ανάλογα με το μέσο, ​​η συγκριτική μέτρηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας συσκευές ροής αναφοράς υψηλής ακρίβειας και ακροφύσια καθοριστικής σημασίας.

Μέθοδος βαθμονόμησης για αισθητήρες δόνησης ➜

Η συγκριτική μέτρηση των αισθητήρων κραδασμών πραγματοποιείται συγκρίνοντας τη μετρούμενη τιμή του μετατροπέα που πρόκειται να βαθμονομηθεί με εκείνη ενός πρότυπου επιταχυνσιόμετρου.

Μέθοδος βαθμονόμησης για αναλυτικούς αισθητήρες ➜

Η συγκριτική μέτρηση πραγματοποιείται με χρήση ενός δευτερεύοντος διαλύματος βαθμονόμησης.

Επωφεληθείτε από τις διαπιστευμένες βαθμονομήσεις

Απόδοση διαπιστευμένων βαθμονομήσεων (DAkkS) ➜

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται από την ifm ως διαπιστευμένο εργαστήριο μέσω συγκριτικής μέτρησης σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-1 (11/2023) «Βαθμονόμηση θερμομέτρων αντίστασης» ή την οδηγία DKD-R 6-1 (03/2014) «Βαθμονόμηση μανόμετρων» ή την οδηγία KV-F001:2020-09 «Μέθοδος εσωτερικής βαθμονόμησης για αισθητήρες ροής».

Συστήματα μέτρησης για την έκδοση πιστοποιητικών DAkkS / εργοστασιακών πιστοποιητικών ➜

Μπορούν να ανιχνευθούν σε εθνικά πρότυπα του PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) ή άλλα εθνικά πρότυπα. Σε αντίθεση με τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης DAkkS, τα εργοστασιακά πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά ως απόδειξη ιχνηλασιμότητας.

 

Ειδικές παρατηρήσεις

  • Εκτός από τις αναλογικές τιμές διεργασίας, η ifm προσφέρει την επιλογή να προσδιορίζετε και τις τιμές διεργασίας IO-Link στο πιστοποιητικό βαθμονόμησης.
  • Όλα τα πιστοποιητικά είναι δίγλωσσα και εκδίδονται στα γερμανικά και στα αγγλικά
  • Τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να ζητούνται κατά την παραγγελία του εκάστοτε προϊόντος

Βαθμονομήσεις και επαναβαθμονομήσεις για μία ποικιλία αισθητήρων – επισκόπηση των ποσοτήτων που μπορούμε να βαθμονομήσουμε

Αισθητήρες ροής

Βαθμονόμηση ISO (αέρας) 6 σημεία μέτρησης
Βαθμονόμηση ISO (νερό) 4 σημεία μέτρησης
Βαθμονόμηση DAkkS (αέρας) 6 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

Αισθητήρες πίεσης

Βαθμονόμηση ISO 6 σημεία μέτρησης
Βαθμονόμηση DAkkS 11 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Βαθμονόμηση ISO 3/5/n σημεία μέτρησης
Βαθμονόμηση DAkkS 3/5/n σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

 

Υπέρυθροι αισθητήρες θερμοκρασίας

Επαναβαθμονόμηση 3 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

Αναλυτικοί αισθητήρες

Βαθμονόμηση ISO 3 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

 

Οπτική παρακολούθηση σωματιδίων πετρελαίου

Επαναβαθμονόμηση οπτικού επιτηρητή σωματιδίων λαδιού 4 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων

Αισθητήρες κραδασμών

Βαθμονόμηση ISO 12 σημεία μέτρησης
Εργοστασιακό πιστοποιητικό Πολλαπλών σημείων