• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Βαθμονόμηση, ρύθμιση, επαλήθευση ή τυποποίηση;

Βαθμονόμηση, ρύθμιση, επαλήθευση ή τυποποίηση;

Τι σημαίνει πραγματικά «βαθμονόμηση»;

Η βαθμονόμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού και τεκμηρίωσης, με ανιχνεύσιμο τρόπο, των αποκλίσεων μεταξύ ενός οργάνου μέτρησης που ονομάζεται συσκευή υπό δοκιμή (DUT) και μιας συσκευής αναφοράς που ονομάζεται πρότυπο αναφοράς.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης δείχνει τις αποκλίσεις μέτρησης σε διάφορα σημεία μέτρησης και μπορεί να παρασχεθεί σε απόλυτη ή σχετική μορφή. Η τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης εξασφαλίζει την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα των δεδομένων μέτρησης. Η μέτρηση αναφοράς γίνεται με συσκευή αναφοράς.

Η ιχνηλασιμότητα αναφέρεται στην αδιάλειπτη αλυσίδα συγκριτικών μετρήσεων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα μέτρησης ενός οργάνου μέτρησης και το συγκεκριμένο εθνικό πρότυπο υψηλότερης κατάταξης.

Μετρολογική ιχνηλασιμότητα

Η προκύπτουσα ιεραρχία βασίζεται στη διαπίστευση, δηλαδή οι αρμόδιες αρχές βαθμονόμησης έχουν αξιολογηθεί ως προς την τεχνική τους επάρκεια και, ως εκ τούτου, έχουν αναγνωριστεί επίσημα. Το PTB (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) είναι η υψηλότερη Γερμανική αρμόδια αρχή για τη μετρολογία, η οποία παρέχει πρότυπα αναφοράς εξαιρετικής ακρίβειας, όπως ο τυπικός μετρητής, για όλες τις φυσικές και νομικά απαιτούμενες ποσότητες για χρήση στη βαθμονόμηση.

Τι σημαίνει «ρύθμιση»;

Σε αντίθεση με τη βαθμονόμηση, η ρύθμιση είναι η διαδικασία προσαρμογής ενός οργάνου μέτρησης σε μία απόκλιση μέτρησης που μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου οι αποκλίσεις να παραμένουν εντός των ορίων σφάλματος. Επομένως, η ρύθμιση απαιτεί μία παρέμβαση στο όργανο μέτρησης, η οποία συνήθως οδηγεί σε μόνιμες αλλαγές στη συσκευή.

Τι είναι η «επαλήθευση»;

Η επαλήθευση αφορά την παροχή αντικειμενικής απόδειξης ότι ένα όργανο μέτρησης πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Σε αντίθεση με τη βαθμονόμηση, η αβεβαιότητα της μέτρησης δεν υποδεικνύεται, γίνεται μόνο μία δήλωση επιτυχίας ή αποτυχίας. Η επαλήθευση μπορεί να καλύπτει δευτερεύοντα μετρούμενα μεγέθη, όπως αισθητήρα, μετατροπέα ή μονάδες εισόδου/εξόδου, μέσω σημάτων δοκιμής.

Τι σημαίνει «τυποποίηση»;

Η τυποποίηση είναι η διενέργεια νομικά αναγκαίων ελέγχων των οργάνων μέτρησης, π.χ. ζυγαριές που χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, που υπόκεινται στο δημόσιο συμφέρον και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών. Η τυποποίηση εκτελείται από ειδικές αρμόδιες αρχές και επομένως διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς.

Σύγκριση τεχνολογίας μέτρησης με δοκιμών

Βαθμονόμηση Ρύθμιση Επαλήθευση Νομική επαλήθευση
Πιστοποιητικό με ακρίβεια
Ναι, τεκμηριώνει την απόκλιση από τις προδιαγραφές του τεχνικού φυλλαδίου

Ναι, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
Τεκμηριωμένη αβεβαιότητα μέτρησης
Ναι, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την ιχνηλασιμότητα

Όχι, καθώς δεν υπάρχει τεκμηρίωση

Όχι, μόνο ποιοτική δήλωση σχετικά με τη λειτουργικότητα

Ναι, εντός των νομικά προβλεπόμενων ανοχών
Ιχνηλασιμότητα σε πρότυπα
Ναι, σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα

Δυνατό μέσω επακόλουθης βαθμονόμησης

Δυνατό εάν η συσκευή αναφοράς είναι ιχνηλάσιμη

Ναι, πιστοποιημένο από το κράτος
Τυπικά όργανα μέτρησης Αισθητήρες, ζυγοί, συσκευές μέτρησης πίεσης/θερμοκρασίας Αισθητήρες, εργαστηριακός εξοπλισμός, μηχανές παραγωγής Συσκευές δοκιμών, αισθητήρες Ζυγοί, αντλίες καυσίμων, όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς τιμολόγησης (αέριο/νερό/ηλεκτρισμός)
Τυπική εφαρμογή Διασφάλιση ποιότητας σε βιομηχανικό περιβάλλον, εργαστήρια
(φαρμάκων, τροφίμων, αυτοκινητοβιομηχανίας)
Βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέτρησης στην παραγωγή και την ανάπτυξη Γρήγορος έλεγχος στην παραγωγή ή στο τμήμα παραλαβής εμπορευμάτων Τεχνολογία μέτρησης που χρησιμοποιείται για εμπόριο και τιμολόγηση (π.χ. ζυγοί, αντλίες καυσίμων)
Απαιτείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, IFS, GMP, HACCP, ISO/TS 16949, ISO 50001 κλπ. Δεν απαιτείται, αλλά συχνά είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Ανάλογα με το εκάστοτε πρότυπο
(π.χ. ISO 10012)
Ρυθμίζεται από τον νόμο για όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νομική επαλήθευση
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ελέγχου
Ναι, το πιστοποιητικό βαθμονόμησης χρησιμεύει ως απόδειξη

Όχι, μόνο μέσω επακόλουθης βαθμονόμησης

Μερικώς, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προτύπου

Ναι, το σήμα επαλήθευσης ή το επίσημο πιστοποιητικό αποτελούν αναγνωρισμένες μορφές απόδειξης
Πάροχος της υπηρεσίας εκτέλεσης Διαπιστευμένα και μη διαπιστευμένα εργαστήρια βαθμονόμησης Κατασκευαστές, πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικοί σέρβις Εσωτερική διασφάλιση ποιότητας ή εξωτερικοί φορείς πιστοποίησης Γραφεία μέτρησης ή διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης
Πλεονεκτήματα Αντικειμενική αξιολόγηση της απόκλισης μέτρησης, ιχνηλασιμότητα, βάση για τη διασφάλιση ποιότητας Βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέτρησης Γρήγορος έλεγχος με μικρή προσπάθεια Νομικά αναγνωρισμένο, απαιτείται για μετρήσεις που σχετίζονται με τιμολόγηση
Ιδιαιτερότητες Δείχνει μόνο την απόκλιση - καμία παρέμβαση στη συσκευή Απαιτείται επαναβαθμονόμηση μετά από κάθε ρύθμιση Μόνο έλεγχος, χωρίς παρέμβαση στη συσκευή Απαιτείται από τον νόμο για ορισμένες περιπτώσεις χρήσης
Κόστη (κατά προσέγγιση) –
(ανάλογα με την απαιτούμενη ακρίβεια και το πρότυπο βαθμονόμησης)

(ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητα της ρύθμισης)
–
(χαμηλά έως μεσαία, ανάλογα με την προσπάθεια δοκιμής)

(νόμιμα τέλη δοκιμών)