• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Ποιες βαθμονομήσεις προσφέρει η ifm;

Ποιες βαθμονομήσεις προσφέρει η ifm;

Το εργαστήριο βαθμονόμησης της ifm προσφέρει βαθμονομήσεις ISO, A2LA και DAkkS. Οι αισθητήρες που αγοράζετε μπορούν να βαθμονομηθούν απευθείας όταν τους παραγγέλνετε. Απλά, προσθέστε τον σχετικό κωδικό παραγγελίας στο καλάθι αγορών – βλ. αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ροής ή αναλυτικοί αισθητήρες. Εννοείται ότι η ifm προσφέρει, επίσης, επαναβαθμονόμηση για αισθητήρες που ήδη χρησιμοποιούνται.

Βαθμονόμηση ISO

Η βαθμονόμηση ISO επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εργαστήρια με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001:2015.

Μόνο έτσι μπορούμε να σας προσφέρουμε βαθμονομήσεις υψηλής ποιότητας.

Ο εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση επαναβαθμονομείται τακτικά και μπορεί να ανιχνευθεί με το εθνικό πρότυπο του PTB (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) ή άλλα εθνικά πρότυπα.

Τι τεκμηριώνεται στα πιστοποιητικά βαθμονόμησης ISO της ifm;

  • Ταυτοποίηση (αντικείμενο, κατασκευαστής, τύπος και αριθμός σειράς, πελάτης, αριθμός πιστοποιητικού βαθμονόμησης, ημερομηνία, υπογραφή)
  • Σαφής περιγραφή του χρησιμοποιούμενου προτύπου βαθμονόμησης
  • Περιγραφή των συνθηκών περιβάλλοντος
  • Περιγραφή του εξοπλισμού μέτρησης και της διαδικασίας βαθμονόμησης
  • Όλα τα αποτελέσματα μέτρησης, με προσδιορισμό των σημείων μέτρησης, της μονάδας και της αβεβαιότητας
  • Παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα βαθμονόμησης

Βαθμονόμηση A2LA

Όπως το DAkkS στη Γερμανία, το A2LA (Αμερικανική Ένωση για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων) είναι το εθνικό ινστιτούτο για τη διαπίστευση εργαστηρίων βαθμονόμησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι βαθμονομήσεις που εκτελούνται από εργαστήρια διαπιστευμένα από την A2LA είναι ανιχνεύσιμες σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα του NIST (National Institute of Standards and Technology), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025 και τις ειδικές απαιτήσεις του A2LA R105, τμήμα 1.2. Μια βαθμονόμηση που πραγματοποιείται από εργαστήριο διαπιστευμένο από την A2LA παρέχει συνεπώς διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

Βαθμονόμηση DAkkS

Η βαθμονόμηση DAkkS διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι συγκρίσιμα διεθνώς και οι κίνδυνοι ευθύνης προϊόντων μειώνονται - μία σημαντική προϋπόθεση για να εξασφαλίζετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα στις σύγχρονες και μελλοντικές αγορές.

Το DAkkS είναι η συντομογραφία του Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης DAkkS μπορούν να ανιχνευθούν σε εθνικά πρότυπα του PTB (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) ή άλλα εθνικά πρότυπα. Οι βαθμονομήσεις εκτελούνται μόνο από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Επιπλέον, οι μέθοδοι DAkkS ελέγχονται τακτικά από την αρμόδια αρχή διαπίστευσης. Αυτός ο έλεγχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της διαδικασίας βαθμονόμησης με μία επαληθευμένη μέθοδο, με αποτέλεσμα τη διεθνή αποδοχή.

Επαναβαθμονομήσεις

Με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν κάθε αισθητήρας υπόκειται σε καταπόνηση. Χωρίς τακτικές επαναβαθμονομήσεις, αυτές οι επιδράσεις δεν μπορούν ούτε να γίνουν αντιληπτές ούτε να αντισταθμιστούν. Κατά συνέπεια, η συνεχής διασφάλιση της ποιότητας δεν είναι πλέον δυνατή.

Για να αποφεύγονται οι λανθασμένες μετρήσεις, οι αισθητήρες πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι καθορισμένες ανοχές της προς μέτρηση ποσότητας.

Το OIML (Διεθνής Οργανισμός Νόμιμης Μετρολογίας) συνιστά τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος βαθμονόμησης με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

Ιδιότητες του οργάνου Συνθήκες λειτουργίας (τάση για φθορά και μετατόπιση)
Σύσταση του κατασκευαστή του οργάνου Εμπειρία με παρόμοια όργανα (μεμονωμένη ή ομαδική βαθμονόμηση)
Εμπειρία από προγενέστερες βαθμονομήσεις Απαιτήσεις από πελάτες, αρμόδιες αρχές και πρότυπα
Έκταση προκύπτουσας ζημιάς λόγω
έλλειψης εξοπλισμού
Επίδραση του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, δονήσεις)
Διάρκεια ζωής Αβεβαιότητα μέτρησης
Πράσινο = αρχική επιλογή χρονικών διαστημάτων βαθμονόμησης, μπλε = μέθοδοι αναθεώρησης των χρονικών διαστημάτων βαθμονόμησης

Συνιστούμε να εκτελείτε επαναβαθμονόμηση κάθε 12 μήνες. Εάν προκύπτουν κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP), το χρονικό διάστημα βαθμονόμησης μπορεί να πρέπει να μειώνεται.

Οι επαναβαθμονομήσεις είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής σε καθαρή κατάσταση, χωρίς τοποθετημένους αντάπτορες (προϋπόθεση κατά την παράδοση). Επίσης, οι συσκευές που επιστρέφονται για επαναβαθμονόμηση πρέπει να συνοδεύονται από μία συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης.

Σύγκριση πιστοποιητικών

Εργοστασιακό πιστοποιητικό Βαθμονόμηση ISO Βαθμονόμηση DAkkS/A2LA
Πιστοποιητικό με ακρίβεια
Ιχνηλασιμότητα σε πρότυπα
Ναι, σύμφωνα με εθνικά / διεθνή πρότυπα
Δήλωση συμμόρφωσης
Ανάλογα με τον πάροχο

Ναι, τεκμηριωμένο μέσω διαπίστευσης
Περιγραφή των συνθηκών Πρότυπο βαθμονόμησης, συνθήκες περιβάλλοντος Λεπτομερώς: πρότυπο, συνθήκες περιβάλλοντος, σήμανση συσκευής Όπως το ISO, επιπλέον τεκμηριωμένο σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 ή το A2LA
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Καμία πλήρης αξιολόγηση

Ναι – βάσει τυποποιημένων κριτηρίων

Ναι – συμπεριλαμβανομένου υπολογισμού αβεβαιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
Εθνική ισχύς Ισχύει εθνικά
(περιορισμένη)
Αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο
(π.χ. για ISO 9001)
Αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο
(π.χ. για FDA, ISO/IEC, διεθνείς εγκρίσεις)
Επιλογές βαθμονόμησης Απευθείας με την αγορά,
διαθέσιμη αυτόματα
Προαιρετικά κατά την αγορά ή μεταγενέστερα ως υπηρεσία,
επί τόπου
Προαιρετικά κατά την αγορά ή μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων βαθμονόμησης,
επί τόπου
Ιδιαιτερότητες Διαθέσιμο γρήγορα, αλλά χωρίς ιχνηλασιμότητα Ιχνηλάσιμη βαθμονόμηση με λεπτομερή τεκμηρίωση Υψηλότερο πρότυπο, αναγνωρισμένο διεθνώς
Προσπάθεια Χαμηλή Μέση Υψηλή
(λόγω αυστηρής τεκμηρίωσης και προτύπων δοκιμών)
Χρόνος παράδοσης Διαθέσιμο άμεσα
(π.χ. λήψη από την ιστοσελίδα)
Έως 10 εργάσιμες ημέρες Έως 15 εργάσιμες ημέρες
Κόστη (κατά προσέγγιση)
(συνήθως περιλαμβάνεται δωρεάν με την αγορά)

(ανάλογα με τη συσκευή και το εύρος των προτύπων)

(υψηλότερο κόστος, αλλά και η υψηλότερη ποιότητα και νομική ασφάλεια)

Όσοι υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους επωφελούνται ιδιαίτερα από βαθμονομήσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το ISO ή το DAkkS. Τα εργοστασιακά πιστοποιητικά είναι συχνά επαρκή για απλές εφαρμογές. Είναι σημαντικό η επιλογή να βασίζεται στον τομέα εφαρμογής και στις απαιτήσεις του προτύπου.