• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Αισθητήρες κραδασμών

Βαθμονόμηση αισθητήρων κραδασμών

ISO βαθμονόμηση αισθητήρων κραδασμών

Η συγκριτική μέτρηση των αισθητήρων κραδασμών πραγματοποιείται συγκρίνοντας τη μετρούμενη τιμή του μετατροπέα που πρόκειται να βαθμονομηθεί με εκείνη ενός πρότυπου επιταχυνσιόμετρου.

Ο αισθητήρας που πρόκειται να βαθμονομηθεί και ο αισθητήρας αναφοράς τοποθετούνται σε ένα τραπέζι ψαμμίτη και ρυθμίζονται σε μια ημιτονοειδή ταλάντωση σε ένα καθορισμένο εύρος συχνοτήτων. Εκτός από το σημείο μηδέν, η βαθμονόμηση πραγματοποιείται στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 20 Hz ... 800 Hz με σταθερή ταχύτητα δόνησης 10 mm/s σε 11 σημεία μέτρησης από το εύρος του ενός τρίτου οκτάβας.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται μέσω της αναλογικής εξόδου (ρεύμα) ως στάνταρ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βαθμονόμηση αισθητήρων κραδασμών

Βαθμονόμηση αισθητήρων κραδασμών