You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Αισθητήρες ροής

Βαθμονόμηση αισθητήρων ροής

Βαθμονόμηση ροής ISO (νερό)

Η μέτρηση αναφοράς των αισθητήρων ροής για τη μέτρηση των υγρών γίνεται με μία συσκευή αναφοράς.

Κατά τη μέτρηση αναφοράς, το μέσο ρέει μέσω του οργάνου μέτρησης που πρόκειται να βαθμονομηθεί και μιας άλλης συσκευής αναφοράς που έχει βαθμονομηθεί εκ των προτέρων. Συχνά, χρησιμοποιούνται μετρητές ροής αναφοράς Coriolis, καθώς λειτουργούν με μία αρχή μέτρησης που τους επιτρέπει να μετρούν τον ρυθμό ροής μάζας ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και την πίεση, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλά εύρη ακρίβειας.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται με βάση 3 ή 4 σημεία μέτρησης, τα οποία κατανέμονται στο εύρος ροής. Συνήθως, τα σημεία βαθμονόμησης βρίσκονται στο 10%, 25%, 50% και 100% του σχετικού εύρους μέτρησης. Κατά κανόνα, οι βαθμονομήσεις των αισθητήρων ροής νερού τελειώνουν στην τιμή 600 l/min. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα για συσκευές με υψηλότερα εύρη μέτρησης. Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση εκτελείται με εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την αναλογική έξοδο (ρεύμα) ή, εναλλακτικά, εκτελείται οπτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη της συσκευής ή την αναλογική έξοδο (τάση).

Βαθμονόμηση ροής ISO και DAkkS (αέρας)

Η συγκριτική μέτρηση των μετρητών πεπιεσμένου αέρα πραγματοποιείται με βάση ακροφύσια καθοριστικής σημασίας.

Κατά τη βαθμονόμηση μέσω υπερκρίσιμων πιέσεων στα ακροφύσια de Laval, το μέσο μέτρησης έλκεται σε ατμοσφαιρικές συνθήκες για να επιταχυνθεί ο ρυθμός ροής έτσι ώστε να φτάσει την ταχύτητα του ήχου στη μικρότερη διάμετρο του ακροφυσίου. Όταν επιτευχθεί αυτή η κρίσιμη συνθήκη ροής, ο ρυθμός ροής περιορίζεται σε μία σταθερή τιμή.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται με βάση 6 σημεία μέτρησης, τα οποία κατανέμονται στο εύρος ροής. Κατά κανόνα, οι βαθμονομήσεις των μετρητών πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικού αερίου τελειώνουν στην τιμή 700 Nm³/h. Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση εκτελείται με εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την αναλογική έξοδο (ρεύμα) ή, εναλλακτικά, εκτελείται οπτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη της συσκευής ή την αναλογική έξοδο (τάση).