- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Εφαρμογή σημειακής στάθμης
- Μέσα με βάση το λάδι
Αισθητήρες στάθμης για μέσα με βάση το λάδι
| Σειρά αισθητήρων | Μήκος εγκατάστασης | Τεχνολογία | Σήμα | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
|---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Καταστέλλει κατάλοιπα, πιτσίλισμα και αφρό • Αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί για δίχαλα • Δυνατότητα διαφοροποίησης μέσων |
LMH |
14 mm | Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Καταστέλλει κατάλοιπα, πιτσίλισμα και αφρό • Θερμοκρασίες μέσου έως 250 °C • Ανθεκτική κεραμική άκρη μέτρησης • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας |
![]() LI |
132…737 mm | Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής | • Τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω • Προστατεύει από υπερχείλιση • Διαθέσιμα 4 μήκη ράβδου με δυνατότητα ρύθμισης |
KG, KI, KQ |
Εύρος μέτρησης έως και 40 mm |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Ανιχνεύει μέσα από φρεάτιο τοποθέτησης, τζάμι επιθεώρησης, πλαστική δεξαμενή ή απευθείας επαφή • Διαθέσιμη καινοτόμα ένδειξη ραβδογράμματος • Περίβλημα με χαμηλό προφίλ στο KQ για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια |
![]() KQ10 |
228 mm στοιβαζόμενο |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση • Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών • Ένδειξη στάθμης πλήρωσης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED |