• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Αισθητήρες στάθμης επιτήρησης σημείου LM

Αισθητήρες στάθμης επιτήρησης σημείου σειράς LM

Οι αισθητήρες στάθμης επιτήρησης σημείου σειράς LM παρέχουν μια αξιόπιστη λύση για την επιτήρηση στάθμης σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Για ό,τι και αν χρησιμοποιούνται –την αποφυγή υπερχείλισης, την ανίχνευση διαρροής ή την προστασία από λειτουργία εν ξηρώ– οι αισθητήρες εξασφαλίζουν με συνέπεια ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας και ασφάλειας.
Για να ικανοποιηθούν διαφορετικές απαιτήσεις, διατίθενται παραλλαγές και για βιομηχανική χρήση και για υγιεινές εφαρμογές. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν αξιόπιστα ένα μεγάλο εύρος μέσων –από υγρά με βάση νερό και λάδια έως και σκόνες– ανεξάρτητα από το αν το μέσο είναι υγρό, στερεό ή παχύρρευστο.

Λεπτομερής παρουσίαση των αισθητήρων στάθμης επιτήρησης σημείου LM

Πλεονεκτήματα των αισθητήρων στάθμης επιτήρησης σημείου LM

Η αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί για τα δίχαλα

Τα συμβατικά δίχαλα φτάνουν γρήγορα στα όριά τους απέναντι σε παχύρρευστα ή κολλώδη μέσα. Τα συσσωρευμένα υπολείμματα ενδέχεται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα μετρήσεων και να προκαλέσουν λανθασμένη μεταγωγή. Το λείο, στρογγυλό άκρο μέτρησης των αισθητήρων LM ελαχιστοποιεί εξ αρχής τις επικαθήσεις και καταστέλλει αξιόπιστα τυχόν επικαθήσεις από τα υπολείμματα. Έτσι διατηρείται η ακρίβεια των μετρήσεων, ακόμα και υπό απαιτητικές συνθήκες διεργασιών.

Αξιόπιστη διαφοροποίηση μέσων

Χάρη στις δύο ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες εξόδους μεταγωγής του, ο αισθητήρας ξεχωρίζει αξιόπιστα διαφορετικά μέσα. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών σε εφαρμογές όπως εναλλάκτες θερμότητας – για παράδειγμα, όταν εισχωρεί νερό σε ένα κύκλωμα ελαίου. Αυτή η επακριβής διαφοροποίηση αυξάνει την αξιοπιστία της διαδικασίας και αποτρέπει τις επακόλουθες ζημιές.

Γρήγορη και ευέλικτη ενσωμάτωση

Οι διαφορετικές εκδόσεις συσκευών με διάφορα μήκη εγκατάστασης και προσαρμογείς διεργασίας επιτρέπουν την εύκολη και ευέλικτη ενσωμάτωσή τους σχεδόν σε κάθε σύστημα. Εκδόσεις της συσκευής είναι εργοστασιακά προρρυθμισμένες για συγκεκριμένα μέσα όπως νερό ή έλαια, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης τους.

Σχεδιασμός κατάλληλος για βιομηχανικές εφαρμογές

Όλοι οι αισθητήρες διαθέτουν στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εκδόσεις LMC και LMT είναι εξοπλισμένες με ένα ανθεκτικό άκρο PEEK, ενώ η έκδοση LMH διαθέτει ένα κεραμικό άκρο που αντέχει αξιόπιστα σε θερμοκρασίες έως και 250 °C.

Καταστολή επικαθήσεων

Ο αισθητήρας αγνοεί τις επικαθήσεις στην επιφάνειά του Η λανθασμένη μεταγωγή που μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση της δεξαμενής ή συνθήκες λειτουργίας αντλίας εν ξηρώ μπορεί να αποφεύγεται με αξιοπιστία, χάρη στην αποτελεσματική καταστολή επικαθήσεων.

Αγορά αισθητήρων στάθμης επιτήρησης σημείου LM

Σύγκριση προϊόντων

LMT LMH LMC
Τομέας εφαρμογής Βιομηχανικές και υγιεινές εφαρμογές Βιομηχανικές και υγιεινές εφαρμογές Βιομηχανικές εφαρμογές
Μέθοδος στεγανοποίησης Υγιεινό PEEK μέταλλο Υγιεινό o-ring
(διατίθεται ξεχωριστά)
Επίπεδη πίσω στεγάνωση
Προρρύθμιση Υδατικά μέσα, παχύρρευστα μέσα και έλαια Υδατικά μέσα
και έλαια
Υδατικά διαλύματα
Μέγ. θερμοκρασία μέσου 100 °C
έως 150 °C για 1 ώρα
250 °C 100 °C
Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
Καταστολή επικαθήσεων
Υλικό ακίδας μέτρησης PEEK Κεραμικό (99,97%) PEEK
Εγκρίσεις FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Τυπικές εφαρμογές

Ασφάλεια υπερπλήρωσης

Για να εμποδιστεί η υπερπλήρωση δεξαμενών και δοχείων, οι αισθητήρεςστάθμης επιτήρησης σημείου μπορούν να εγκατασταθούν σε διαφορετικά ύψη. Η παροχή μέσου διακόπτεται μόλις αντιδράσει ο άνω αισθητήρας στάθμης και συνεχίζεται όταν η στάθμη πέσει μέχρι τον κάτω αισθητήρα. Έτσι διασφαλίζεται o συνεχής έλεγχος της διεργασίας, εμποδίζοντας την υπερχείλιση ή το πλήρες άδειασμα της δεξαμενής, διατηρώντας ασφαλή τη λειτουργία του συστήματος.
Οι αισθητήρες αγνοούν τα υπολείμματα επικαθήσεων και λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα των διεργασιών.

Προστασία από λειτουργία εν ξηρώ

Για να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία και η μακρά διάρκεια ζωής των αντλιών, πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες λειτουργίας εν ξηρώ. Σε αυτή ακριβώς την πρόκληση παρέχουν μια απλή και αποτελεσματική λύση οι αισθητήρες στάθμης επιτήρησης σημείου: Μόλις σταματήσει να καλύπτεται πλέον το άκρο από το μέσο, ο αισθητήρας το αντιλαμβάνεται και στέλνει ένα σήμα για την αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας. Έτσι εμποδίζεται η ζημιά που προκαλεί η λειτουργία εν ξηρώ και παρατείνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος.
Αφού συγκεντρωθεί αρκετό μέσο και καλύψει πλήρως τον αισθητήρα, η αντλία ξεκινάει και πάλι. Έτσι διασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της.

Ανίχνευση διαρροών

Οι αισθητήρες στάθμης επιτήρησης σημείου LM υποστηρίζουν την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών σε κλειστά συστήματα. Αν, για παράδειγμα, προκύψει διαρροή σε εναλλάκτες θερμότητας, ενδέχεται να εισχωρήσει νερό σε ένα κατά τα άλλα κλειστό κύκλωμα ελαίου. Με τις δύο ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες εξόδους μεταγωγής του, ο αισθητήρας ξεχωρίζει αξιόπιστα τα διαφορετικά μέσα, επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της διαρροής σε πρώιμο στάδιο.

Συνήθεις ερωτήσεις