Βελτιστοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας με το ifm mate
Ποιες είναι οι προκλήσεις των διαδικασιών χειροκίνητης συσκευασίας;
- Παράπονα λόγω εξαρτημάτων που λείπουν ή είναι λανθασμένα
- Μείωση του βαθμού συγκέντρωσης λόγω της υψηλής μονοτονίας των χειρωνακτικών εργασιών
- Χειροκίνητες διαδικασίες που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν
- Υψηλή εξατομίκευση όσον αφορά τις παραλλαγές & τους εργαζόμενους
Ποια υποστήριξη προσφέρει το ifm mate;
- Οπτικοποίηση & καθοδήγηση για καθορισμένα βήματα εργασίας σε πραγματικό χρόνο
- Τυποποίηση διαδικασιών χειρωνακτικής εργασίας
- Προειδοποίηση σε περίπτωση απόκλισης από την τυπική ροή εργασίας
- Ατομική καθοδήγηση στη διαδικασία, προσανατολισμένη στην ταχύτητα & τη μέθοδο εργασίας του εργαζόμενου
Ο εύκολος τρόπος εξάλειψης σφαλμάτων!
Ποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα προσφέρει το ifm mate;
Συσκευασία και διαλογή παραγγελιών – αν και συχνά μονότονες και επαναλαμβανόμενες, αυτές οι δραστηριότητες διαδραματίζουν βασικό ρόλο σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική εταιρεία. Επομένως, πρέπει να εκτελούνται με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Διότι τα λάθη και οι ανακρίβειες συνήθως προκύπτουν από απροσεξία – και μπορούν γρήγορα να έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις, όπως δυσαρεστημένους πελάτες λόγω ελλιπών παραδόσεων ή απώλεια χρόνου λόγω σφαλμάτων επιλογής κατά την προετοιμασία της εργασίας. Παρά την πρόοδο της ψηφιοποίησης, οι διαδικασίες συσκευασίας και διαλογής παραγγελιών εξακολουθούν να διεξάγονται χειρωνακτικά σε πολλές περιπτώσεις – και εδώ ακριβώς είναι που επεμβαίνει το ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης ifm mate.
Βοήθεια σε πραγματικό χρόνο
Το ifm mate χρησιμοποιεί το ανθρώπινο χέρι ως αισθητήρα. Στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας 2D/3D, το σύστημα είναι σε θέση να παρακολουθεί τη θέση των χεριών χωρίς περαιτέρω τεχνικά ή οπτικά βοηθήματα, ελέγχοντας έτσι τις ακολουθίες χειρισμού για τις οποίες έχει ήδη προηγηθεί εκμάθηση. Ο εργαζόμενος υποστηρίζεται σε πραγματικό χρόνο κατά την άσκηση της δραστηριότητας: Τα βήματα εργασίας που έχουν ήδη εκτελεστεί προβάλλονται στη ζωντανή εικόνα και το επόμενο βήμα εργασίας επισημαίνεται έγχρωμα. Η αναγνώριση πραγματοποιείται αυτόματα με την πρόσβαση στις καθορισμένες περιοχές, δηλαδή, ο εργαζόμενος δεν ενοχλείται με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή όταν εργάζεται. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα καθορισμένα στάδια της διεργασίας υποδεικνύεται με ένα μήνυμα στην οθόνη και, προαιρετικά, με ένα φωτεινό σήμα στο οπτικό πεδίο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να αντιδρά και να λαμβάνει άμεσα διορθωτικά μέτρα.
Λιγότερο άγχος, περισσότερη ποιότητα
Επιπλέον, οι ακολουθίες μπορούν να προγραμματιστούν γρήγορα και εύκολα απευθείας στην εικόνα της κάμερας μέσω της διεπαφής χρήστη πριν αποθηκευτούν. Αυτό προσφέρει δύο εντελώς διαφορετικά πλεονεκτήματα: Εξαιρετική ευελιξία κατά την τοποθέτηση αξεσουάρ, κουτιών και ραφιών, ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε υπαλλήλου. Ή μία θέση βελτιστοποιημένη για εργονομία και απόδοση στην εργασία που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία στους υπαλλήλους της. Έτσι, ειδικά στην περίπτωση υψηλής πολυπλοκότητας και ποικιλίας προϊόντων, το επίπεδο άγχους για τους εργαζόμενους μπορεί να μειωθεί, ενώ η ποιότητα των προϊόντων και η αξιοπιστία της διαδικασίας ενισχύονται. Επομένως, το ifm mate προσφέρει εξαιρετική προστιθέμενη αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον εργαζόμενο.