• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ifm mate
  2. Προϊόν

ifm mate: Προϊόν

Το σύστημα

Το ifm mate αποτελείται από μία υπολογιστική μονάδα (1), το λογισμικό ifm mate (2) και μία κάμερα (3) που καταγράφει τόσο μία εικόνα βίντεο όσο και μία εικόνα 3D.

Μία προαιρετικά διαθέσιμη οθόνη (αφής) (4) είναι απαραίτητη για την εκκίνηση. Είναι επίσης δυνατή η χρήση ενός επιπλέον συνδυασμένου οπτικού και ακουστικού πομπού σήματος (5), ο οποίος υποδεικνύει αποκλίσεις στους εργαζόμενους απευθείας στο οπτικό τους πεδίο.

Το λογισμικό

Το ifm mate εμφανίζει στην οθόνη για τον εργαζόμενο όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ακολουθία διεργασιών:

  1. Οδηγίες εργασίας για το σχετικό βήμα εργασίας (έγγραφο/εικόνα/βίντεο)
  2. Ολοκληρωμένο βήμα εργασίας (πράσινο*)
  3. Επόμενο βήμα εργασίας (μπλε*)
  4. Μεταγενέστερο βήμα εργασίας (λευκό*)
  5. Επισήμανση της περιοχής χειρισμού

* Τα χρώματα καθορίζονται ελεύθερα

Διαμόρφωση ροών εργασίας εξατομικευμένα

Δείτε πόσο εύκολο είναι να διαμορφώσετε και να εκκινήσετε το ifm mate.