• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ifm mate
  2. Εφαρμογές
  3. Εκπαίδευση

Αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζόμενων με το ifm mate


Ποιες είναι οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των εργαζόμενων στην εργασία;

  • Η εκπαίδευση των νέων εργαζόμενων είναι χρονοβόρα με χαμηλή προστιθέμενη αξία
  • Η υψηλή διακύμανση του προσωπικού αυξάνει την προσπάθεια που απαιτείται για την επαγγελματική κατάρτιση

Ποια υποστήριξη προσφέρει το ifm mate;

  • Ο εργαζόμενος καθοδηγείται σε μία πλήρη εργασιακή διαδικασία
  • Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εργασίας που αντιστοιχούν στην ακολουθία της διαδικασίας
  • Το σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητά του εξατομικευμένα στη διαδικασία εκμάθησης του εργαζόμενου

Ποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα προσφέρει το ifm mate;

Όπως κάθε εταιρεία γνωρίζει - ειδικά όταν πρόκειται για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, απαιτείται τεράστια προσπάθεια για την πλήρη και ομοιόμορφη επικοινωνία των τυποποιημένων περιεχομένων της διαδικασίας στους κατάλληλους ανθρώπους. Το λανσάρισμα νέων προϊόντων ή η εκπαίδευση νέων εργαζομένων σε υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής σημαίνει πάντα υψηλή, αλλά απαραίτητη, επένδυση χρόνου και χρήματος. Ωστόσο, το ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης ifm mate απλοποιεί τις διαδικασίες εκπαίδευσης και υποστηρίζει τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησης.

Οδηγίες σε πραγματικό χρόνο – με τον δικό σας ρυθμό

Το ifm mate χρησιμοποιεί το ανθρώπινο χέρι ως αισθητήρα. Στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας 2D/3D, το ifm mate είναι σε θέση να παρακολουθεί τη θέση των χεριών χωρίς περαιτέρω τεχνικά ή οπτικά βοηθήματα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι ακολουθίες χειρισμού προγραμματίζονται γρήγορα και εύκολα απευθείας στην εικόνα της κάμερας μέσω της διεπαφής χρήστη. Οι απαραίτητες οδηγίες εργασίας για κάθε βήμα εργασίας μπορούν να παρέχονται με τη μορφή βίντεο ή εγγράφων. Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, το ifm mate καθοδηγεί τον εργαζόμενο στη ροή εργασίας εμφανίζοντας τα βήματα που έχουν ήδη εκτελεστεί και τα επόμενα βήματα, επισημαίνει αποκλίσεις από την προγραμματισμένη διαδικασία και παρέχει συνεχώς στον εργαζόμενο συναφείς πληροφορίες σε κάθε βήμα. Και φυσικά, αυτό είναι εφικτό εξατομικευμένα και προσαρμοσμένο σε κάθε διεργασία και σε κάθε εργαζόμενο.

Ταχύτερη μετάβαση στη δημιουργία αξίας

Η μετάβαση στην «εκπαίδευση στην εργασία» που υποστηρίζεται από το ifm mate επιτρέπει στον εργαζόμενο να μεταβεί γρήγορα στην πραγματική ροή εργασίας. Το ifm mate μεταφέρει μία αίσθηση ασφάλειας με τις νέες διαδικασίες εργασίας και μειώνει στοχευμένα τον φόρτο του εργαζόμενου, ειδικά όταν εργάζεται με μικρά μεγέθη παρτίδων και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Προφανή είναι και τα πραγματικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση: Η λιγότερη προσπάθεια που απαιτείται για την εκπαίδευση βοηθά στη μείωση του κόστους και ταυτόχρονα επιτρέπει την πλήρη και ομοιόμορφη μεταφορά βελτιστοποιημένων ροών διεργασιών σε επιπλέον άτομα ή ακόμα και ψηφιακά σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής.