• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ifm mate
  2. Πλεονεκτήματα

ifm mate: Πλεονεκτήματα

Το σύστημα υποβοήθησης ifm mate υποστηρίζει τους εργαζομένους στις χειροκίνητες διαδικασίες στην παραγωγή ή στους σταθμούς εργασίας συσκευασίας. Εξοπλισμένο με μία οπτική κάμερα 2D/3D, αναγνωρίζει τα χέρια του εργαζομένου και ανιχνεύει, για παράδειγμα, εάν ο εργαζόμενος αγγίζει το εσωτερικό ενός κουτιού ή όχι. Η αναγνώριση του χεριού, η οποία βασίζεται στην ισχυρή τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης, είναι το βασικό στοιχείο του συστήματος. Το αν οι εργαζόμενοι είναι δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες δεν συσχετίζεται με την αναγνώριση όπως και η θέση του χεριού.

Σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας προϊόντων

Η διασφάλιση της ποιότητας των βημάτων χειρωνακτικής εργασίας αποτελούσε μία πρόκληση μέχρι σήμερα σε σύγκριση με τις ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Με το νέο σύστημα υποβοήθησης των εργαζομένων, η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται πολύ εύκολα. Τα δαπανηρά παράπονα μπορούν να προληφθούν αποτελεσματικά.

Γρήγορη εκπαίδευση στην εργασία και ευέλικτο χρονοδιάγραμμα των εργαζομένων

Το ifm mate προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα όσον αφορά την αξιοποίηση του προσωπικού: Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στην παραγωγή με τη βοήθεια διαφόρων οδηγιών εργασίας στην οθόνη, π.χ. μέσω βίντεο. Αυτό επιτρέπει την ευέλικτη αξιοποίηση του προσωπικού σε διάφορους σταθμούς εργασίας.

Το πλήρως εικονικό σύστημα λειτουργεί χωρίς την ανάγκη για πολύπλοκα παρελκόμενα

Χάρη στην αναγνώριση χεριών στη συνδυασμένη τεχνολογία 2D και 3D, το σύστημα υποβοήθησης εργαζομένων δεν απαιτεί άλλα παρελκόμενα όπως γυαλιά VR ή βραχιόλια παρακολούθησης. Αυτό αυξάνει σημαντικά την άνεση των εργαζομένων σε σύγκριση με άλλα συστήματα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα τα πολύ υψηλά επίπεδα αποδοχής από τους εργαζόμενους, καθώς δεν περιορίζονται καθόλου στο συνηθισμένο περιβάλλον εργασίας τους.

Το ifm mate προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας και όχι το αντίστροφο.

Οι ροές εργασίας μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα στο λογισμικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να προκαθορίσετε μία ακολουθία βημάτων ή να αφήσετε τους εργαζόμενους να εκτελέσουν τα βήματα με οποιαδήποτε σειρά. Αυτό εξασφαλίζει ότι η εργονομία των διαδικασιών εργασίας μπορεί να διατηρηθεί ή ακόμα και να βελτιστοποιηθεί.

Απλή και γρήγορη διαμόρφωση

Η διαμόρφωση του ifm mate είναι απλή και διαισθητική – δεν απαιτείται υποστήριξη από την υποδομή IT ή εξειδικευμένους συνεργάτες. Η ταχεία μετάβαση σε μία νέα εφαρμογή δεν αποτελεί πρόβλημα.

Σύνδεση με υπερκείμενα συστήματα και διεργασίες

Με τη βοήθεια του REST-API μπορείτε να ενσωματώσετε το ifm mate απευθείας στις ψηφιακές διεργασίες διαχείρισης παραγγελιών και διασφάλισης ποιότητας.

ifm mate – τεχνογνωσία από τη δική μας εμπειρία

Η αφετηρία της ανάπτυξης ήταν η δική μας μονάδα παραγωγής και ο στόχος η μείωση των παραπόνων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χειροκίνητη συσκευασία των αισθητήρων. Το σύστημα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη Βιομηχανία 4.0 και το ψηφιακό εργοστάσιο.