• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Νέα γενιά αισθητήρων απόστασης σειράς OGD

Νέα γενιά αισθητήρων απόστασης σειράς OGD

γραμμή παραγωγής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ακόμα περισσότερες επιδόσεις

Η νέα γενιά των αισθητήρων απόστασης OGD με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα προσφέρει πλέον ένα ακόμα μεγαλύτερο εύρος επιλογών που ταιριάζουν σε κάθε εφαρμογή. Οι επακριβείς μετρήσεις σε κοντινές αποστάσεις γίνονται το ίδιο εύκολες με την ανίχνευση αντικειμένων σε αποστάσεις έως και 4 μέτρα. Όλες οι εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία PMD, που έχει αντίσταση σε εξωτερικό φως και μπορεί να ξεχωρίζει τα αντικείμενα, ανάλογα με την ανακλαστικότητά τους. Οι αισθητήρες μπορούν επίσης να ανιχνεύουν κατάμαυρα ή πολύ γυαλιστερά προϊόντα.

Λύσεις για αξιόπιστη ανίχνευση σφαλμάτων

Ως μοντέλο λέιζερ κατηγορίας 2, ο OGD560 διαθέτει διπλάσιο βεληνεκές και επιτρέπει την ανίχνευση σφαλμάτων σε αποστάσεις έως και 4 μέτρα. Ο OGD540 εξασφαλίζει την αξιοπιστία διεργασιών σε κοντινές αποστάσεις. Ακόμα και σκουρόχρωμα, ανακλαστικά αντικείμενα και αντικείμενα με άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκληση ανιχνεύονται με αξιοπιστία, χάρη στη νέα λειτουργία Ultimate Black Mode.

Ευέλικτη χρήση

Οι αισθητήρες της σειράς OGD μετρούν απόσταση με ακρίβεια χιλιοστού. Αποτελούν τους ιδανικούς βοηθούς για την τοποθέτηση αντικειμένων ή τον έλεγχο παρουσίας, για παράδειγμα στη διασφάλιση ποιότητας. Οι τιμές ανακλαστικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για ταυτοποίηση σε εργασίες ταξινόμησης. Οι τομείς εφαρμογής ποικίλουν: τεχνολογία διαχείρισης, ρομποτική, αυτοματοποίηση συναρμολόγησης, τεχνολογία μεταφορικών ταινιών, κέντρα διανομής. Τα νέα OGD δίνουν τις καλύτερες λύσεις για τον αυτοματισμό σας!

Συνήθης ή βαρέως τύπου;

Η επιλογή είναι δική σας. Προσφέρουμε πλέον τα OGD τόσο με πλαστικό όσο και με ανοξείδωτο περίβλημα.