- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Ενισχυτές με οπτικές ίνες για επακριβή ανίχνευση αντικειμένων
Ενισχυτές με οπτικές ίνες για επακριβή ανίχνευση αντικειμένων
Άνετη εγκατάσταση και λειτουργία
Ο ενισχυτής οπτικών ινών OCF είναι ιδανικός για την ανίχνευση ακόμα και των πιο μικρών ή διαφανών αντικειμένων σε περιορισμένους χώρους. Διευκολύνει τη χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών με αποδεδειγμένη απόδοση και την καθιστά πιο φιλική προς τον χρήστη από ποτέ.
Αυτό φαίνεται ήδη από την εγκατάσταση: Δύο εσοχές με ελατήριο επιτρέπουν την τοποθέτηση του OCF σε ράγα DIN με το ένα χέρι. Το σύστημα fibrelock ασφάλισης ινών απλοποιεί την τοποθέτηση και ασφάλισητων οπτικών ινών. Χάρη στην οθόνη OLED και το μενού καθοδηγούμενης εγκατάστασης, η ρύθμιση της συσκευής είναι πολύ εύκολη.
Οι ιδανικές οπτικές ίνες για κάθε ανάγκη
Ψάχνετε οπτικές ίνες που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, επιθετικές χημικές ουσίες ή τη μηχανική καταπόνηση των αλυσίδων έλξης – ενώ είναι αρκετά εύκαμπτες για να λυγίζουν ακόμα και γύρω από τις μικρότερες ακτίνες; Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει μια ευρεία γκάμα οπτικών ινών.