• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρας απόστασης PMD – η ισορροπημένη λύση για περιορισμένους χώρους

Αισθητήρας απόστασης PMD – η ισορροπημένη λύση για περιορισμένους χώρους

Καθολικές δυνατότητες εφαρμογών

Το O6D100 έχει σχεδιαστεί ως ισχυρή ισορροπημένη λύση για συνήθεις εφαρμογές ανίχνευσης αντικειμένων, μέτρηση απόστασης και τοποθέτηση. Συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν τη διαχείριση υλικών, τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση συναρμολόγησης και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Χάρη στην τεχνολογία PMD μέτρησης χρόνου τροχιάς, ο αισθητήρας επιτρέπει την αξιόπιστη και ισχυρή ανίχνευση του χρώματος, της γωνίας και των χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου. Η λειτουργία Ultimate Black Mode τον καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χειρίζεται σκουρόχρωμα αντικείμενα, ανακλαστικά αντικείμενα και αντικείμενα με άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκληση.

Παρέχεται δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας (Fine/Λεπτομερής, Standard/Κανονική, Fast/Γρήγορη) μέσω IO-Link, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Αυτό επιτρέπει σε έναν μεμονωμένο αισθητήρα να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Με μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης 3 μέτρων, είναι επίσης κατάλληλος για χρήση έξω από το άμεσο περιβάλλον της διεργασίας.

Άλλο ένα εξέχον χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα προσαρμογής της υστέρησης. Η εργοστασιακή ρύθμιση επιτρέπει τις σταθερές καταστάσεις μεταγωγής, ακόμα και με αλλαγές χρωμάτων. Για μονόχρωμα αντικείμενα, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την υστέρηση μέσω IO-Link.