• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Νέα γενιά αισθητήρων απόστασης της σειράς OGD

Νέα γενιά αισθητήρων απόστασης της σειράς OGD

Ακόμα περισσότερες επιδόσεις

Η νέα γενιά δοκιμασμένων αισθητήρων απόστασης της σειράς OGD συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των διαφόρων προκατόχων τους σε μία μόνο συσκευή. Ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορους τρόπους λειτουργίας για βελτιστοποίηση, όσον αφορά υψηλές αποστάσεις μέτρησης, μέγιστη ακρίβεια ή υψηλές συχνότητες μέτρησης. Αυτό μειώνει τον αριθμό των παραλλαγών, ενώ επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Κατηγορία λέιζερ 2 = διπλάσια εμβέλεια

Στην έκδοση κατηγορίας λέιζερ 2, το OGD διπλασιάζει την εμβέλειά του και ανιχνεύει αντικείμενα έως και 4 μέτρα μακριά. Ακόμα και σκουρόχρωμα αντικείμενα, ανακλαστικά αντικείμενα και αντικείμενα με άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκληση, ανιχνεύονται με αξιοπιστία, χάρη στη νέα λειτουργία Ultimate Black Mode.

Ευέλικτη χρήση

Οι αισθητήρες της σειράς OGD μετρούν απόσταση με ακρίβεια χιλιοστού. Αποτελούν τους ιδανικούς βοηθούς για την τοποθέτηση αντικειμένων ή τον έλεγχο παρουσίας, για παράδειγμα στη διασφάλιση ποιότητας. Οι τιμές ανακλαστικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για ταυτοποίηση σε εργασίες ταξινόμησης. Οι τομείς εφαρμογής ποικίλουν: τεχνολογία διαχείρισης, ρομποτική, αυτοματοποίηση συναρμολόγησης, τεχνολογία ιμάντων μεταφοράς, εφοδιαστική. Τα νέα OGD δίνουν τις καλύτερες λύσεις για τον αυτοματισμό σας!

Συνήθης ή βαρέως τύπου;

Η επιλογή είναι δική σας. Προσφέρουμε πλέον τα OGD τόσο με πλαστικό όσο και με ανοξείδωτο περίβλημα.

Φιλικοί προς τον χρήστη

Καθώς τα νέα OGD είναι συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις, μπορούν να υιοθετούν απρόσκοπτα τα σετ παραμέτρων της προηγούμενης γενιάς κατά την αντικατάσταση των υφιστάμενων συσκευών.